Nouveaux interrupteurs-fusibles E 90 50A/125A
La nouvelle gamme des interrupteurs-fusibles E 90 50A/125A pour fusibles cylindriques 14x51mm et 22x58mm, est spécialement conçu pour fournir une protection contre les courts-circuits et les surtensions. Ces produits sont disponibles dans une gamme complète de 1 à 4 pôles (1, 1 + N, 2, 3, 3 + N) et assure la déconnexion en accord avec l’IEC 60947-3. Leurs dimensions compacts, leurs disponibilités avec un indicateur de fusion fusible (LED) sur chaque pôle, de nouvelles normes et des approbations Marine, différencies les interrupteurs-fusibles ABB de toute l’offre disponible sur le marché.
Principaux avantages
- La meilleur sécurité entre vos mains : fermer la porte du tableau électrique même si l’interrupteurest en position ouverte, grâce aux dimensions optimisées du portes-fusibles – la maintenance n’a jamais été aussi sûr
- L’installation devient facile grâce à la réduction de la taille des pôles
- Gagner du temps grâce à la LED d’indication de fusion fusible qui vous permet de voir quel fusible est en défaut
- Développer votre commerce à l’international ou dans le milieu Maritime grâce à la certification CCC, EAC, RINA, BV et Lloyd de nos produits.
Caractéristiques principales
- Protection contre les courts-circuits et les surtensions
- AC-20B en accord avec l’IEC 60947-3
- Les rainures d’évacuation et la chambre de refroidissement pour aider à la dissipation de la chaleur
- Pour les fusibles cylindriques 14x51mm et 22x58mm