Atelier Dumon opte pour ABB

Fiabilité et qualité pour des applications industrielles exigeantes

Atelier_Dumon_1_3x1
Atelier_Dumon_2

À propos d’Atelier Dumon

Atelier Dumon (Bruges) est, depuis plus de 60 ans, un spécialiste des systèmes de transport interne, des ascenseurs pour véhicules, des monte-charges et des systèmes de parking jusqu’à 10 tonnes.

Cette entreprise familiale est reconnue pour son innovation technique, ses conceptions originales et ses machines de haute qualité, conçues pour fonctionner de manière fiable pendant de nombreuses années.

Atelier_Dumon_2
Atelier_Dumon_3

Le défi

Pour la réalisation d’installations complexes devant fonctionner de manière fiable 24h/24 et 7j/7 en environnement industriel, Dumon a besoin de composants qui sont :

    • robustes

    • fiables et constants en fonctionnement

    • faciles à intégrer

    • disponibles rapidement

 

Une défaillance antérieure d’un softstarter d’une autre marque a clairement démontré que la qualité et la stabilité sont absolument essentielles.

Atelier_Dumon_4

Pourquoi ABB

1. Fiabilité industrielle
Les composants ABB répondent aux exigences sévères des machines Dumon. Cela concerne notamment :
    • les softstarters [FR]
    • les disjoncteurs automatiques
    • les colliers de serrage et goulottes de câblage [FR]

Après des tests approfondis avec un softstarter de démonstration, Dumon a décidé de passer entièrement à ABB. « Les composants doivent être adaptés à un usage industriel intensif. ABB répond parfaitement à ces exigences. »

 

2. Excellent rapport qualité/prix
ABB offre une qualité équivalente ou supérieure à un prix correct.

 

3. Intégration rapide en ingénierie
Les macros EPLAN de haute qualité permettent une mise à jour rapide des schémas électriques. Les remplacements sont simples, rapides et sans risque d’erreur.

 

4. Service et suivi efficaces
Le contact et le suivi via ABB se déroulent de manière fluide. Les échantillons sont livrés rapidement et les commandes peuvent être passées facilement via la webshop et les outils de configuration.

Atelier_Dumon_4
Atelier_Dumon_5

Resultaat

   • Passage complet aux softstarters ABB

   • Installations plus stables et plus fiables

   • Réduction du risque de pannes

   • Ingénierie plus efficace grâce à l’intégration EPLAN

   • Partenariat durable basé sur la confiance

Atelier_Dumon_6

Conclusion

Atelier Dumon choisit ABB pour la constance, la qualité et la fiabilité industrielle de ses produits. Dans un environnement où les machines doivent fonctionner pendant des années sans compromis, ABB est un partenaire qui partage les mêmes valeurs : qualité technique, sécurité et innovation durable.

Atelier_Dumon_6
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language