Résidence de luxe à Anvers

Picture2 3-1

Pour la rénovation d'une résidence haut de gamme de quatre étages à Anvers, l'installateur Van den Broeck, basé à Wuustwezel, a choisi ABB comme partenaire technologique. Objectif ? Gestion intelligente de l'énergie et domotique complète.

Projet : Résidence de luxe dans la région d'Anvers
Installateur : Van den Broeck, Wuustwezel
Intégrateur KNX : Smart Building Controls, Houthalen 

Picture5

Solutions énergétiques et domotiques innovantes

Le projet comprend un système de gestion de l'énergie performant, des commandes intelligentes et un système domotique KNX de haute qualité.

 

ABB a fourni la technologie nécessaire pour optimiser l'infrastructure électrique et gérer intelligemment la consommation d'énergie, notamment : des bornes de recharge, un UPS, des compteurs d'énergie, un contrôleur d'énergie SCU100, des commandes KNX pour l'éclairage et les écrans, une station météo, un commutateur de secours réseau ATS TruOne, des tableaux de distribution Pro E Energy, des disjoncteurs XT avec mesure d'énergie intégrée et Modbus.

Picture4

Gestion de l'énergie en cas de forte demande

Le logement dispose d'une infrastructure de recharge complète pour les voitures, comprenant un chargeur rapide DC de 120 kW, deux chargeurs AC de 11 kW et deux chargeurs AC de 22 kW. La recharge des véhicules électriques requiert une quantité considérable d'électricité, ce qui peut avoir un impact sur d'autres systèmes tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les pompes à chaleur et l'installation de la piscine..


Pour éviter de dépasser la consommation maximale, un logiciel d'équilibrage de charge a été mis en place. Ce système ajuste dynamiquement la consommation, assurant une répartition intelligente de l'énergie afin que le logement fonctionne toujours de manière optimale.

Picture4
Picture6 3x4

Sauvegarde fiable : UPS et groupe électrogène de secours

Pour le confort des résidents, un UPS de 40 kW (alimentation sans interruption) a été installé pour faire face aux coupures de courant. Ce système fournit une alimentation temporaire pouvant durer jusqu'à 60 minutes avec une charge de 20 kVA, garantissant ainsi le fonctionnement de l'ensemble de la maison, à l'exception des appareils à forte consommation.

 

Les éventuelles pannes sont automatiquement signalées au système de gestion du bâtiment via le protocole Modbus, permettant une intervention rapide. En cas de coupure de courant prolongée, un groupe électrogène de secours est prévu. L'ATS TruOne (interrupteur de transfert automatique) assure une transition fluide entre le réseau électrique principal et l'alimentation de secours. Cet interrupteur compact, doté d'un affichage numérique, garantit une alimentation fiable et efficace.

Picture7 3@2

Gestion intelligente de l'énergie avec l'ABB SCU100

Pour optimiser la consommation d'énergie du logement, un système de gestion de l'énergie (SGE) a été mis en place. Ce système surveille les principaux consommateurs d'énergie, tels que les pompes à chaleur, les bornes de recharge, les systèmes HVAC et l'installation de la piscine, via un ABB SCU100.

• Surveillance en temps réel : le SCU100 collecte et analyse les données de jusqu'à 96 capteurs.
• Gestion de l'énergie : le contrôle automatique de la puissance prévient les surcharges.
• Connectivité avancée : jusqu'à 16 appareils externes peuvent être connectés via le protocole Modbus RTU
• Analyses historiques : les données sont affichées sur un tableau de bord pour une meilleure compréhension de la consommation énergétique et une optimisation avancée.

Picture7 3@2
Picture8 bis

Tableaux de distribution compacts et performants

L'infrastructure électrique est constituée de tableaux de distribution ABB Pro E Energy, équipés d'interrupteurs automatiques TMAX XT et d'ATS TruOne.

• Contrôle d'énergie intégré : la série TMAX XT dispose de mesures intégrées, rendant inutiles les compteurs d'énergie séparés.
• Optimisation de l'espace :
moins de câblage et une conception compacte, idéale pour les projets de rénovation avec un espace restreint.
• Surveillance en temps réel :
les principaux consommateurs sont suivis sans composants supplémentaires, ce qui améliore la gestion de l'énergie et offre une vue d'ensemble claire.

 

Picture10 3@2

Domotique intelligente

La maison est équipée d'un système de domotique KNX d'ABB, permettant le contrôle intelligent de l'éclairage, des protections solaires, des stores, des fenêtres Velux et des prises électriques commutées.

 

L'éclairage fonctionne selon le protocole DALI, relié à une passerelle KNX DALI, offrant un contrôle flexible sur :
• la configuration de scénarios lumineux adaptés à différentes situations, chaque point lumineux étant réglable individuellement
• le réglage de l’intensité lumineuse et le groupement des éclairages

Picture10 3@2
Picture3 - 2@3

Contrôle intelligent des rideaux, écrans et fenêtres

Les actionneurs Jalousie d'ABB contrôlent les rideaux, les stores et les fenêtres Velux, aussi bien manuellement que via des scénarios préprogrammés. Ceux-ci sont gérés par la station météo : lorsque la luminosité diminue, les rideaux se ferment automatiquement. Les protections solaires sont régulées par façade (est/sud/ouest) en fonction de la position du soleil.

 

Réactions automatisées en cas de calamités
• En cas d'incendie, l'éclairage de toute la maison s'allume et un message est diffusé par les haut-parleurs du système audio.
• En cas d'effraction, les lumières clignotent, les portes intérieures et les portails se ferment, et des aboiements de chien sont diffusés via les haut-parleurs.

 

L'utilisateur peut définir des horaires personnalisés, y compris une simulation de présence qui reproduit le schéma d'éclairage des semaines précédentes. La maison est équipée de plusieurs écrans tactiles, permettant de contrôler intuitivement le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, les stores et les rideaux, le visiophone et la musique.

Installation KNX avancée

L'installation KNX comprend quatre lignes KNX distinctes, connectées au réseau IP via des routeurs KNX-IP d'ABB, offrant ainsi une flexibilité et une évolutivité accrues pour une automatisation résidentielle avancée.

L'intégrateur KNX Smart Building Controls, basé à Houthalen, a pris en charge la configuration complète de :

  • la gestion des charges
  • la programmation KNX
  • le serveur BMS (Building Management System)
  • l'intégration des systèmes de détection incendie et de contrôle d'accès dans l'installation KNX

Grâce à cette intégration intelligente, les différents systèmes communiquent entre eux, offrant aux résidents un confort optimal tout en garantissant une installation écoénergétique et évolutive.

Conclusion

Ce projet illustre parfaitement comment les solutions ABB contribuent à un environnement résidentiel intelligent, efficace et sécurisé, où le confort est une priorité. Grâce à la combinaison de l’équilibrage de charge, de l’UPS, de la gestion de l’énergie et de la domotique KNX, cette résidence de luxe bénéficie d’une optimisation totale et est prête pour l’avenir.

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language