Relais de surcharge électronique

Protection de moteur contre les surcharges et les défauts de phase

Les relais de surcharge électronique offrent une protection fiable et précise des moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Un relais électronique de surcharge peut constituer une solution compacte de démarrage lorsque combiné à des contacteurs.

Principaux avantages

  • Protection fiable pour les moteurs
  • Création facile de démarreurs
  • Compatibilité optimisée avec les contacteurs ABB
  • Réduction des coûts liés à la logistique et conception améliorée grâce à la possibilité d'avoir trois classes de déclenchement dans un seul appareil
  • Trousses de montage individuel et réarmement filaire pour la commande à distance offertes pour certaines applications spécifiques

Principales caractéristiques

  • Classe de déclenchement sélectionnable (10E, 20E, 30E)
  • Plages de réglage de courant ajustables
  • Protection contre les surcharges avec sensibilité à la perte de phase
  • Compensation thermique jusqu'à +70 °C et alimentation autonome
  • Réarmement automatique ou manuel, verrouillable
  • Fonctions d'arrêt et d'essai
1SAX121001R1101
ecolabel_500x500px-min_250x 

Fait partie de la gamme de produits EcoSolutionsTM d'ABB

Le libellé EcoSolutions™ d'ABB assure une transparence totale en ce qui concerne l'état d'avancement d'ABB pour ce qui est d'intégrer la durabilité tout au long du cycle de vie du produit. Pour obtenir le libellé EcoSolutions, les produits doivent obtenir une déclaration environnementale du produit (ISO 14025 EPD) vérifiée de manière indépendante et répondre à une série d'indicateurs de rendement clés définis dans le cadre de circularité d'ABB. Cliquez ICI pour obtenir de plus amples renseignements sur ABB EcoSolutions.

Veuillez demander à votre personne-ressource chez ABB de vous donner les renseignements environnementaux appropriés pour votre produit particulier.

Faits saillants

Liens disponibles en anglais

Navigateur de produits et de documents

Découvrez plus de produits !

Ne ratez pas notre gamme exhaustive de produits adaptés au marché canadien !

Offres pour le Canada
Select region / language