Simplicité

L’architecture intégrée Plug&Play d’ABB Ability™ EDCS pose de nouveaux jalons en matière de convivialité. Le système n’ayant besoin ni d’ingénierie ni d’assistance spécifique pour sa mise en service, l’utilisateur peut se passer de l’installation complexe et onéreuse d’un système de gestion et de surveillance de l’énergie aux composants multiples.

En fonction des besoins du client et des applications, l’utilisateur a le choix entre deux options de connexion du système à ABB Ability™ EDCS : intégration ou dispositif externe.

Pour l’intégration, il suffit d’ajouter au disjoncteur Emax 2 un module en cartouche innovant, l’Ekip Com Hub.

La méthode externe requiert, elle, le montage simple du module Ekip E-Hub sur un rail DIN.

EkipConnect_1_Start_390x390
EkipConnect_2_Scan_390x390
EkipConnect_3_Plant_390x390
EkipConnect_4_Publish_390x390

Dès que la liaison est établie, il suffit de quelques clics pour paramétrer un accès pour d’autres utilisateurs.

Chacun, en fonction du rôle qui lui a été attribué, dispose des droits nécessaires pour gérer une installation spécifique.

Pour en savoir plus

Select region / language