Le tableau de bord d’ABB Ability™ EDCS dispose pour les utilisateurs de nombreux widgets préinstallés. Les données sont traitées pour présenter la consommation d'énergie et les tendances du système. Sur demande, les utilisateurs peuvent recevoir des informations sur la qualité énergétique ou afficher les facteurs de puissance en temps réel.

Le système traite les informations mono- ou multisites pour afficher la consommation énergétique et les tendances de production de courant sur chaque site.

Affichez une présentation claire des informations de charge, de l’alimentateur principal aux consommateurs les plus éloignés de l’installation électrique.

Avec la surveillance en temps réel du besoin de puissance, des tendances de pointe, du facteur et de la qualité de puissance, le système fournit aux utilisateurs des informations détaillées sur les performances électriques de l’installation.

Features_1920x1080_Monitor_1_low

ABB Ability™ EDCSpermet la gestion simplifiée et améliorée de votre système de distribution basse tension.

Les utilisateurs peuvent générer un schéma ou une présentation des ressources pour les associer à leur «Jumeau numérique».

En outre, ils peuvent télécharger au besoin des diagrammes personnalisés, des photos, des schémas techniques d’appareillages électriques et des synoptiques des installations.

Comme dans le mode des médias sociaux, ces images peuvent, par l’intermédiaire de balises et de repères, devenir interactives.

    Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux informations à tout moment:
  • État des appareils
  • Avertissements en cas d’alarme ou d’écart de fonctionnement
  • Paramètres généraux: type d’appareil, numéro de série et autres
  • Données de maintenance: dernières interventions effectuées, usure des contacts, nombre de commutations, etc.
  • Données relatives à l’électronique: version du logiciel, informations sur les relais, etc.

Pour en savoir plus

Select region / language