Conditionner la qualité du réseau

semiconductor_header


Les défis

Les chutes, les fluctuations et les dissymétries de la tension constituent l’une des plus grandes menaces pour les fabricants et les installations industrielles du monde entier. Examinons les causes et les effets typiques de ces phénomènes.



Chutes de tension et fluctuations de tension



Dissymétrie de la tension

La dissymétrie de la tension est un autre problème affectant les consommateurs industriels. L’impact direct de cet effet sur la durée de vie et les propriétés d'un moteur électrique est défini dans des normes telles que la norme 1 sur les moteurs et générateurs NEMA (MG-1). Lorsque la dissymétrie de tension est par exemple de 3 %, la charge du moteur doit être réduite à 90 % de la charge nominale. Une sollicitation excessive raccourcit considérablement la durée de vie du moteur et réduit le rendement de l’équipement. Dans les cas extrêmes, les moteurs surchauffent et leurs bobinages brûlent.
unsymmetrie


Segments



Produits pour le conditionnement du réseau



Informations supplémentaires



Autres solutions



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language