ABB est un leader dans le monde des fabricants de compteurs de consommation d'énergie depuis 1987 déjà.
Grâce à son expérience longue de plusieurs années et à sa connaissance des utilisateurs, ABB est en mesure de proposer une large gamme de compteurs.
Grâce à une subdivision modulaire de sa gamme de produits dans différentes couleurs métallisées fonctionnelles, telles que l’acier, le bronze, l’argent, l’or et le platine, vous pouvez trouver très aisément le compteur qu’il vous faut.
Du simple décompte de l’énergie active aux enregistrements complexes des ondes harmoniques: une des gammes de produits des séries A, B ou C est sans aucun doute faite pour vous.
Caractéristiques:
- Les compteurs d'énergie sont disponibles dans trois gammes de produits, avec un maximum de cinq fonctions par gamme de produits, se différenciant par la couleur métallisée utilisée
- Les compteurs ont été conçus pour être raccordés directement ou pour être utilisés comme compteurs pour des transformateurs de mesure, en étant raccordés à un transformateur
- Compteurs de courant alternatif et continu pour les mesures mono- et triphasées des courants CA