Dispositif de protection contre les courants résiduels (RCD) de types B et B+

Sensible à tous les courants

La variété des dispositifs de protection contre les courants résiduels (RCD) n'a cessé de s'accroître au cours des dernières décennies par suite du développement technologique et de l'introduction massive de l'électronique dans tous les domaines d'application.

Du fait de la possibilité de détecter les formes les plus diverses de courants résiduels et du contrôle automatique relativement exigeant des appareils, l'éventail des types de RCD s'étend aujourd'hui

  • de la protection des consommateurs à courant alternatif purs
  • aux consommateurs à haute fréquence.

    Dans ce contexte, le niveau de protection se décale de plus en plus des types A vers types F et B.
  • 400x400-typ-b


    Domaines d’application

    Les RCD de types B et B+ sont destinés aux circuits non linéaires qui peuvent générer des courants résiduels à composante de courant continu élevée (> 6 mA) ou des courants résiduels alternatifs à (hautes -) fréquences les plus diverses.

    Domaines d’application des RCD de type B sensibles à tous courants dans le cas d’équipements électroniques, tels que, p. ex. :

    • Convertisseur de fréquence avec raccordement triphasé
    • Appareils médicaux, p. ex., générateurs de rayons X
    • Composante CA des installations à courant continu, p. ex., installations photovoltaïques (PV) ou ASI
    • Centres de données
    • Commande de portes coulissantes, d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques
    • Salles de formation avec installations d’expérimentation, installations d’essais en laboratoire
    • Convertisseur de fréquence monophasé avec convertisseur survolteur (Échelon PFC)
    • Stations de charge E-Mobility
    • Cas de la rétroaction courant continu de, p. ex., machines à souder
    • Machine-outils à régulation tachymétrique (fraiseuses, meuleuses, tours)
    • Armoires de distribution pour chantiers, grues pour l’industrie et l’artisanat, chauffages d’appoint de canalisation
    • Équipements électriques sur chantiers de construction et de montage selon l’Information DGUV 203-006 jusqu’à présent : BGI/GUV-I 608

    Domaines d’application des RCD Type B+ sensibles à tous courants

    Cas des équipements électroniques, tels que, p. ex. : Convertisseur de fréquence dans

    • Travail du bois
    • Agriculture
    • Élevage
    • Sites de fabrication exposés au risque d’incendie

    VdS 2033 Annexe B : Installations électriques dans les sites de fabrication exposés au risque d’incendie

      • Guide de classement des sites de fabrication exposés au risque d’incendie


    Caractéristiques du produit


    Caractéristiques produit du F1 F200B de type B , sensible à tous courants

    400x400-produktdetails-typ-b
    1. System pro M compact® permettant un câblage pratique, sûr et flexible et un câblage transversal avec barres de pontage dans la zone des bornes arrière.
    2. Appareil bipolaire en seulement deux modules (TE : Unités modulaires)
    3. Homologations : VDE - Allemagne, IMQ – Italie, AENOR - Espagne, KEMA - Pays-Bas, NF - France, CCC - Chine, RCM – Australie
    4. Détection fiable de l'état de commutation par voyant rouge/vert de position de commutation et position de la manette.
    5. Code QR sur le site Web du produit pour, entre autres, documents, fiche technique, notice d’utilisation
    6. LED vertes pour la surveillance de l’état de l’appareil :
      • LED ALLUMEE : FI (RCCB) avec fonctionnalité de type B
      • LED ETEINTE : FI (RCCB) uniquement avec la fonctionnalité de type A et de type F
    7. FI (RCCB) Type B Désignation selon DIN EN 62423 VDE 0664-40. Les symboles indiquent les différents types et formes de courant résiduel que le FI (RCCB) type B détecte et coupe.

    Caractéristiques techniques des F200B :

    • Solution compacte : Appareils bipolaires en seulement 2 modules, économisant de la place (TE : Unités modulaires)
    • Fiabilité: Immunité élevée contre les déclenchements intempestifs et disponibilité élevée des installations grâce à une résistance aux courants de choc élevée de 3 kA (sélectionnable à 5 kA) et à une temporisation à temps court de 10 ms
    • Flexibilité: Compatible avec le System pro M compact®-Accessoires de la série F200
    • Mesure d’isolement jusqu’à 1 000 V

    • Robustesse à l'environnement d'exploitation : sous des conditions climatiques à des températures ambiantes de -25 à +70° C (pour systèmes jusqu’à 32 A).
    • Continuité de serviceaméliorée: Fiabilité opérationnelle renforcée avec des entraînements motorisés pouvant être montés sur l’enclenchement/désenclenchement à distance ou sur le réenclenchement automatique
    • Homologations des pays: VDE - Allemagne, F200B jusqu’à 63A : IMQ – Italie, AENOR - Espagne, KEMA - Pays-Bas, NF - France, CCC - Chine, RCM – Australie
    • Coordination et protection de sauvegarde avec les appareils ABB

    • Qualité certifiée: Respect des normes de produit mondiales : IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10) et pour FI Type B : DIN EN 62423 (VDE 0664-40)
    • Intensité nominale : de16 A à 125 A
    • Courant résiduel assigné : 30, 300 et 500 mA
    • Degré d’encrassement 3 (pour appareils16 - 63 A, 30 - 300 mA)
    • 25 mm² (16 - 63 A) et 50 mm² (80 – 125 A) System pro M compact®-Bornes pour utilisation industrielle exigeante
    • Convient à une installation en réseaux monophasés ou triphasés avec ou sans neutre

    Caractéristiques produit blocs des FI DDA200 de type B dans

    dda bild neu



    Recommandations supplémentaires

    Les blocs FI F200 de types B et B+ et les blocs FI DDA200 de type B offrent une protection supplémentaire contre tout contact direct et constituent le choix idéal pour assurer une fiabilité opérationnelle maximale grâce à une détection précoce des courants résiduels continus lisses à haute fréquence.

    Recommandations d’utilisation

    Dans les domaines des équipements électriques dans lesquels des dispositifs de protection contre les courants résiduels (RCD) sont prévus ou en place, on est sollicité de façon particulière lors de la connexion/mise en service d’équipements électroniques (EB).

    Les fabricants d’équipements électroniques sont tenus de tester leur équipement électrique en conformité avec la DIN EN 50178 (VDE 0160), afin d’établir si des courants résiduels de type A ou de type B traversent les filtres.

    Les documents d'exploitation des équipements électroniques doivent contenir une note sur le projet indiquant qu’en cas de mise en service au réseau d’un dispositif de protection contre les courants résiduels (RCD), seul le type B est admissible. Dans le cas contraire, une isolation double ou renforcée, ou encore, un transformateur d'isolement, doit être mis en place comme mesure de sécurité. Les dispositifs de protection contre les courants résiduels du type A ne peuvent pas détecter les courants résiduels continus lisses. En conséquence, il n'y a pas de coupure en cas de défaillance et la fonction de protection est alors désactivée.

    Avis important avant l’achat : Utiliser uniquement des équipements électroniques (EB) compatibles!

    La tâche principale des disjoncteurs de protection FI est d’assurer les fonctions de protection suivantes en fonction des sensibilités respectives :
    • Protection différentielle (protection en cas de contact indirect)
    • protection supplémentaire (avec IΔn ≤ 30 mA)
    • protection anti-incendie (avec IΔn ≤ 300 mA)

    Le niveau des courants de fuite en exploitation à travers les filtres des équipements électroniques peut provoquer des coupures intempestives de la partie FI.

    L’utilisation de filtres de haute qualité peut apporter une aide. La réalisation en incombe aux fournisseurs des équipements électroniques.

    Les disjoncteurs de protection FI du type B d’ABB présentent une fiabilité opérationnelle renforcée.

    En cas d’exigences de protection anti-incendie préventive, des disjoncteurs FI de type B+ sensibles à tous courants doivent être utilisés. Grâce à la limitation de la valeur de déclenchement à 420 mA, ces derniers offrent une protection anti-incendie préventive accrue.

    Sélection des zones avec équipement électroniques (EB) concernées

    (EB = Équipement électronique selon la DIN EN 50178 (VDE 0160), tel que, p. ex., convertisseur de fréquence, changeur de fréquence…)

    • Armoire de distribution pour chantier selon BGI 608 : Grues, pompes, mélangeurs
    • Gratte-ciels : Commande d’ascenseur
    • Espaces à usage médical : Tomographes, générateurs de rayons X
    • Stations d’épuration : Pompes
    • Climatisation/Ventilation : Ventilateurs
    • Machines : en particulier l’export vers I, F, E où les FI sont développés
    • Installations itinérantes, forains : Carrousel
    • Systèmes d’alimentation photovoltaïques : cas des onduleurs sans transfo
    • Chauffages d’appoint de canalisation
    • Salles de classe avec dispositifs d’expérimentation selon la DIN VDE 0100-723


    Pour en savoir plus

    Aide à la sélection
    Sélection de produits
    Documents
    FAQ
    Multimédias
    Type B : Fiabilité opérationnelle


    - Présentent une disponibilité élevée des installations et une fiabilité opérationnelle
    - Sont moins sensibles aux déclenchements intempestifs
    - Pour les installations avec des courants de fuite élevés lorsqu'une protection anti-incendie préventive n'est pas requise
    - Recommandé selon les règles d'application de la DIN VDE 0100-530
    - En tant que seuls appareils en mesure de détecter des composantes courant continu lisses dans le courant résiduel qui peuvent survenir de défauts d'isolement dans la zone CC d'un convertisseur de fréquence triphasé et qui peuvent ainsi garantir une fiabilité opérationnelle

    Type B+ : Protection anti-incendie


    - Réagissent plus tôt que les types B à un courant résiduel de 420 mA maxi. dans la plage des hautes fréquences
    - Satisfont aux exigences de la norme produit DIN VDE 0664-400 pour ce qui concerne la protection anti-incendie
    - Offrent une protection anti-incendie préventive élevée pour les sites de fabrication et les locaux commerciaux exposés au risque d'incendie
    - Recommandés pour une protection anti-incendie étendue conformément aux règles d'application de la norme DIN VDE 0100-530
    - Recommandés par l'Association des Assureurs allemands (VdS - Association pour la prévention des dommages)

    Veuillez sélectionner disjoncteurs différentiels ou blocs FI :

    Loading documents


    Select region / language