Interrupteurs IP d’ABB pour installation sur rail DIN

Pour simplifier la connectivité IP dans votre tableau de distribution

ABB-IP-Switches-Cabinet-Keyvisual-2021_klein


Les interrupteurs IP d’ABB, de qualité industrielle, à 8 ports, compatibles avec Fast Ethernet, non gérés (avec et sans PoE), sont conçus pour être installés dans des tableaux de distribution électrique et peuvent être facilement montés sur des rails DIN. Les nouveaux interrupteurs IP d’ABB conviennent à toutes les applications, tous les segments et tous les marchés dans lesquels sont utilisés des tableaux de distribution avec des dispositifs sur rail DIN nécessitant une connectivité IP.



Principaux avantages

main-benefit-pictogram-versatile

Conception spéciale

Le dispositif MDRC peut être installé dans un tableau de distribution électrique standard. Les ports de connexion IP sont sécurisés sous le couvercle du tableau de distribution, ce qui empêche tout accès non autorisé :

  • Conception robuste, de qualité industrielle

  • Gain de temps d’installation

  • Espace d’installation réduit

ease of use as a main benefit

Installation facile

Plug-and-play, pas de mise en service particulière :

  • Installation professionnelle, sûre et soignée
  • Aucune compétence particulière requise pour l’installation

  • Utilisation facile

main-benefit-compact-technology

Technologie compacte

La variante avec PoE fournit une tension d’alimentation sur l’ensemble de ses 8 ports sans nécessiter d’alimentation externe supplémentaire :

  • Gain d’espace d’installation

  • Réduction des coûts



Aperçu du produit



En savoir plus



Select region / language