Combinaisons de démarreurs

Exemples de réalisations

Combinaisons de démarreurs formées de disjoncteurs de protection du moteur et de contacteurs ou encore de démarreurs progressifs permettent une installation peu encombrante et un montage facile grâce à l'utilisation d'adaptateurs directs entre les différents appareils connectés en série.

Dans le cas d'un montage conventionnel sur rail DIN, les disjoncteurs de protection du moteur peuvent être câblés de manière transversale avec des barres de pontage et alimentés ensemble par une ligne d’alimentation.

Avec des accessoires supplémentaires, il est également possible de monter des systèmes de jeux de barres, offrant généralement des sections d'alimentation plus importantes et permettant un remplacement plus rapide des combinaisons complètes de démarreurs.

Les combinaisons d'équipements possibles et leur comportement en cas de court-circuit sont définis dans les tableaux de coordination selon la norme CEI/EN 60947-4-1.


Starter-Kombination_1_400x400






Autres produits



En savoir plus

Sélection de produits
Téléchargements
Outils

Pour ouvrir le catalogue de produits e-Configure dans une nouvelle fenêtre, veuillez cliquer ici.


Loading documents


Select region / language