Petits tableaux de distribution câblés ABB

Une solution rapide pour vos projets!

ABB propose une solution «Plug & Play» qui couvre tous les appartements et qui est déjà précâblée avec les appareils nécessaires pour répondre aux exigences du marché suisse. 

Les petits tableaux de distribution UK600, développés en étroite collaboration avec des techniciens, sont désormais proposés sous forme de solution complète précâblée. Des détails astucieux tels que les curseurs d’entrée de câble avec logement de bornes intégré ainsi que l’utilisation variable pour des montages encastrés, apparents ou en paroi creuse soulignent la grande polyvalence de ces tableaux de distribution. 
Spécialement conçue pour les petits et grands appartements, cette large gamme de produits offre une solution pour chaque type de montage. 

Avantages 

  • Une solution complète adaptée aux applications standard telles qu’un appartement de trois pièces, avec un seul code de commande, ce qui permet déjà de gagner du temps lors de la commande
  • Plus besoin de câblage: «Plug & Play»
  • Assez d’espace pour étendre le précâblage si nécessaire
  • Fixation rapide et simple des câbles grâce aux serre-câbles de série en haut et en bas
  • Espace de câblage généreux des deux côtés et derrière les rails DIN, ainsi qu’un système de câblage sophistiqué

Caractéristiques 

  • Classes de protection: II double isolation et I mise à la terre (avec kit de mise à la terre et accessoires)
  • Equipé de pinces rapides N/PE pour tableaux de commutation avec appareils de montage sur rail
  • Distance entre les rails DIN dans les panneaux de distribution: 125 mm et/ou 150 mm
2CPX075002R9999_C - Typ 2B (1)

Toutes les possibilités en un coup d’œil

La solution comprend:  

  • 1 interrupteur ABB FI/LS SMISSLINE CLASSIC 3LN, C, 16A, 30mA, 6kA
  • 2 à 3 interrupteurs ABB FI/LS SMISSLINE CLASSIC 1LN, C, 13A, 30mA, 6kA
  • Tableau de distribution combiné encastré UK600 avec dormant et porte ventilée, y compris les accessoires fournis:
    • plaques de montage perforées modulaires et support d’équipement amovible
    • Porte-fil pour le câblage
    • Cloison de séparation de potentiel
    • Porte-outil en caoutchouc, à montage sans outil

En savoir plus

 

Produits et documents

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language