Tirez le meilleur parti de chaque kilowatt


ABB Smart EMS gère et optimise automatiquement vos flux d’énergie, afin de tirer le meilleur parti de chaque kilowatt.
Cela permet de réduire les achats d’électricité, de réaliser des économies et de raccourcir la période de retour sur investissement de la solution de gestion de l’énergie.

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous ou téléchargez le catalogue pour en savoir plus et démarrer.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • Nederlands
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)




Obtenez de l’énergie au meilleur prix

Les tarifs dynamiques ajustent les prix de l’électricité en temps réel, vous permettant de faire des économies en consommant durant les périodes à bas coût, voire de gagner de l’argent en cas de surplus sur le réseau surplus . Flexibles et transparents, ils garantissent une électricité abordable et verte — même sans installation photovoltaïque.

ABB Smart EMS optimise l’utilisation de l’énergie grâce aux tarifs dynamiques, notamment pour des appareils comme les bornes de recharge pour véhicules électriques et les pompes à chaleur, permettant ainsi de réaliser des économies significatives. 



tirelire

Un potentiel d’économies important


Les variations horaires des prix, les compteurs intelligents et une gestion efficace de l’électricité peuvent vous aider à réduire vos coûts énergétiques. 


picto_suivi_des_coûts

Souplesse et transparence


Contrairement aux tarifs traditionnels, la tarification dynamique vous permet de payer le prix réel du marché de l’électricité, auquel s’ajoutent les taxes et les frais de réseau.


réduction_des_coûts_de_maintenance

Ne payez pas votre électricité, ou soyez même rémunéré pour en consommer

Lorsqu’il y a un excédent d’électricité sur le réseau, vous pouvez ne rien payer pour votre consommation. Dans certains pays, les prix peuvent devenir négatifs, ce qui vous permet d’être rémunéré pour utiliser de l’énergie.


globe

Tarifs dynamiques actuellement disponibles


Les modèles de tarification dynamique sont actuellement disponibles au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse, avec d’autres options attendues prochainement.


optimisation des tarifs

Optimisation
des tarifs


Vous pouvez choisir des tarifs dynamiques plutôt que des tarifs fixes dans l’application ou le portail web, et décider si chaque appareil doit utiliser uniquement l’énergie solaire ou la combiner avec l’électricité du réseau à bas coût. 


centralisé

Un large choix d’appareils compatibles

Notre solution de tarifs dynamiques est compatible avec de nombreux appareils, notamment les bornes de recharge, les pompes à chaleur et les appareils électroménagers.



Optimisez votre consommation d’énergie

Notre solution de gestion intelligente de l’énergie optimise différents appareils et applications pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts énergétiques.

Une consommation d’énergie optimisée permet de réduire les achats d’électricité, de réaliser des économies et de raccourcir la période de retour sur investissement de votre solution de gestion de l’énergie.



robinet d'eau

Eau chaude

ABB Smart EMS transforme l’excédent d’énergie solaire en eau chaude. Qu’il soit connecté à une pompe à chaleur électrique ou à une simple résistance de chauffe dans votre ballon, il vous aide à réduire vos coûts énergétiques et à utiliser votre énergie solaire plus efficacement.


e_car

Voiture électrique

Vous contrôlez peut-être déjà votre chargeur de véhicule électrique, mais l’intégrer à ABB Smart EMS le rend plus efficace. Il optimise la recharge pour réduire les coûts et la consommation d’énergie, tout en respectant votre confort et vos préférences.


battery support

Batterie

Une batterie peut stocker l’électricité excédentaire pour une utilisation ultérieure. Cet excédent peut provenir soit de votre installation solaire, soit du réseau, vous permettant de stocker de l’énergie lorsque le tarif est bas.


socket

Prises connectées

Les prises intelligentes permettent à ABB Smart EMS de contrôler les appareils connectés à une prise électrique, en les allumant ou en les éteignant automatiquement selon l’excédent d’énergie disponible. 


heat pump

Pompe à chaleur

ABB Smart EMS peut contrôler directement les pompes à chaleur modernes, en optimisant la température de la maison selon les prévisions météo afin d’économiser l’énergie. Le système prend en compte les tarifs dynamiques et déplace les consommations élevées aux moments où le prix de l’électricité est plus bas.


washing machine

Appareils électroménagers

ABB Smart EMS peut gérer les appareils domestiques connectés au réseau de la maison. Le système peut démarrer automatiquement le lave-vaisselle ou le lave-linge lorsque l’énergie est la moins chère.



Découvrez votre assistant énergétique intelligent

Bien qu’ABB Smart EMS optimise déjà automatiquement votre consommation d’énergie, l’assistant énergétique ajoute une couche supplémentaire d’intelligence. Grâce à l’apprentissage automatique, il fournit des recommandations utiles en temps réel — comme le meilleur moment pour faire fonctionner les appareils pendant les pics solaires, des alertes en cas de faible ensoleillement prévu ou encore des notifications en cas de consommation inhabituelle.



reports

Rapports énergétiques

Mises à jour régulières sur les indicateurs clés de performance tels que les taux d’autoconsommation, la performance du réseau et les évolutions des principaux consommateurs. Les rapports énergétiques vous tiennent informé et vous permettent de suivre efficacement les évolutions. 


pc_warning

Détection d’anomalies

Alertes en cas d’anomalies, comme une hausse de la consommation du réseau malgré une production stable, des problèmes sur le système d’eau chaude ou une activité inattendue d’appareils. 


energy care

Propositions d’optimisation

Suggestions pour maximiser l’efficacité de votre système ABB Smart EMS. Elles incluent des conseils sur l’utilisation de la production attendue et des modes de charge intelligents pour les véhicules électriques. 


Optimization Proposals

Progrès et comparaisons

Mises à jour sur les indicateurs clés de performance, y compris la couverture du réseau et des jalons tels que l’atteinte de 100 % d’autonomie pendant plusieurs jours. 



Réduisez les coûts de recharge de votre véhicule électrique

ABB Smart EMS facilite et optimise la recharge des véhicules électriques en privilégiant l’énergie solaire et en proposant des options à bas tarif ou via le réseau. Il prend en charge plusieurs véhicules, ajuste la puissance de charge pour protéger votre installation domestique, et permet la recharge bidirectionnelle, transformant votre voiture en système de stockage d’énergie.


adobephotos
Recharge à l’énergie solaire

Réduisez l’injection au réseau grâce à la fonction de recharge solaire. ABB Smart EMS recharge votre voiture avec le surplus de production solaire, réduisant ainsi les coûts et optimisant votre autonomie énergétique.

adobephotos (1)
Recharge bidirectionnelle

Chargez ou déchargez votre véhicule électrique en fonction des besoins de votre foyer, transformant ainsi votre voiture en système de stockage d’énergie.



adobe

Trouvez le meilleur moment pour chaque activité énergivore


Vous prévoyez de faire une lessive ? ABB Smart EMS programme votre machine à laver intelligente pour qu’elle fonctionne aux moments les plus efficaces, en maximisant l’utilisation de l’électricité autoproduite. Il optimise les appareils domestiques grâce à l’énergie solaire et aux tarifs les plus bas pour réduire les coûts énergétiques. L’application vous permet de prioriser et de contrôler votre consommation en toute simplicité.
  • Ajoutez vos appareils domestiques à ABB Smart EMS et prenez le contrôle total de votre consommation d’énergie
  • Programmez vos appareils pour économiser de l’énergie et réduire vos coûts grâce à l’énergie solaire et aux tarifs réduits
  • Montrez l’exemple en matière de vie durable avec des appareils optimisés pour le solaire


Optimisation de nouvelle génération avec intégration des pompes à chaleur

ABB Smart EMS permet d’utiliser le surplus d’électricité pour le chauffage et l’eau chaude, maximisant ainsi l’autonomie et l’efficacité énergétique. Il prend en charge des méthodes d’intégration simples comme le mode PV/SG-ready (via des relais), mais aussi des connexions via LAN pour un contrôle plus précis et un meilleur suivi. Quelle que soit l’option choisie, l’optimisation de la consommation énergétique selon les besoins de votre installation et de votre bâtiment devient simple et efficace.

Intégration transparente via PV-Ready et SG-Ready

Notre solution de gestion intelligente de l’énergie prend en charge l’intégration des pompes à chaleur via les contacts relais PV-Ready et SG-Ready, permettant à la pompe d’adapter son fonctionnement en fonction du surplus d’énergie.

Améliorez l’efficacité grâce à l’intégration directe via LAN

ABB Smart EMS prend en charge l’intégration LAN pour certaines pompes à chaleur, offrant un contrôle précis et une communication bidirectionnelle pour une optimisation et un suivi améliorés via le tableau de bord dédié aux pompes à chaleur.

Consultez dès maintenant les options d’intégration disponibles dans la liste des appareils compatibles.



SEMS_Video01_HeatPumps_00000-compressed


Gérez la charge en toute simplicité et avec flexibilité

ABB Smart EMS gère la consommation électrique afin d’éviter les surcharges liées aux bornes de recharge pour véhicules électriques, aux pompes à chaleur et à d’autres appareils, en ajustant la consommation à la capacité disponible du système énergétique. Il utilise le surplus d’énergie solaire lorsque cela est possible et prend en charge les arrêts à distance imposés par les fournisseurs d’énergie, tout en garantissant la reprise automatique de la recharge du véhicule une fois le signal levé.

Tirez parti de la gestion dynamique des charges

La gestion dynamique des charges permet aux foyers et bâtiments de gérer les bornes de recharge pour véhicules électriques et les pompes à chaleur sans avoir à engager de coûteuses mises à niveau. ABB Smart EMS ajuste la puissance de charge en fonction de la demande et utilise le surplus d’énergie solaire pour éviter les surcharges.

Optez pour une gestion flexible des charges

Lorsque le réseau électrique est surchargé ou qu’un délestage est nécessaire, ABB Smart EMS prend en charge l’arrêt des gros consommateurs et relance automatiquement leur fonctionnement par la suite. Il permet également la recharge à l’énergie solaire pendant les périodes de délestage, offrant ainsi une alternative innovante aux systèmes traditionnels.


stock (1)-compressed


Communautés énergétiques


Les communautés énergétiques représentent l’avenir d’un mode de vie durable, et ABB Smart EMS les rend possibles dès aujourd’hui. Cette solution innovante maximise l’autoconsommation, réduit les coûts énergétiques et optimise la gestion de l’électricité en utilisant efficacement l’énergie produite localement, que ce soit dans un immeuble ou à l’échelle d’un quartier. L’application ABB Smart EMS permet aux résidents de suivre facilement leur consommation d’énergie et leur production photovoltaïque, encourageant ainsi une utilisation raisonnée et durable.
  • Flux d’énergie optimisés : Contrôle intelligent des installations photovoltaïques, du stockage par batterie et des consommateurs
  • Réduction des coûts : Moindre dépendance au réseau et usage maximal des énergies renouvelables
  • Facturation transparente : Suivi précis de la consommation pour une répartition équitable entre les occupants
  • Durabilité : Réduction des émissions de CO₂ et amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment
stockadobe


Commencez dès maintenant votre transition vers un avenir éco-énergétique !

En savoir plus sur la gestion intelligente de l’énergie et comment vous lancer


2109_BuschJaeger_03_02043-compressed

Prenez contact avec ABB et lancez votre projet

Contactez-nous



En savoir plus sur ABB Smart EMS

Need more information? You can find more in the related pages
Select region / language