PowerCad-5 prend en charge les produits basse tension d'ABB

De nombreux produits basse tension ABB sont désormais pris en charge par la dernière version du logiciel de conception de génie électrique PowerCad-5.


Considéré comme le meilleur logiciel de développement de solutions de conception de génie électrique en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres régions du monde comme l'Afrique du Sud, PowerCad est destiné aux plus grands bureaux d'études, électriciens, tableautiers et utilisateurs finaux, car il présente une double fonction : conception de produits et vérification de la conformité normative des installations.

PowerCad permet notamment de sélectionner les disjoncteurs en fonction des courbes de coordination, afin de garantir que les exigences de sélectivité et de cascade sont respectées. Les calculs de chute de tension dans les câbles sont inclus automatiquement, de même que les caractéristiques d'impédance de boucle de défaut, d'impédance de terre et de contraintes thermiques des câbles. La sélection des câbles et les calculs correspondants s'appuient sur la dernière version de la norme AS/NZS 3008.1.1. PowerCad peut également vérifier la conformité des produits aux dispositions de la norme AS/NZS 3000 portant sur la capacité d'élimination des arcs électriques sur les lignes de 800 A et plus, ainsi qu'assurer la sélectivité des circuits des dispositifs de protection de moins de 250 A.

L'inclusion des produits basse tension ABB dans la dernière mise à jour permet aux utilisateurs de PowerCad d'accéder à une large gamme de produits fabriqués par ABB, leader dans le domaine du génie électrique.

La mise à jour du logiciel PowerCad-5 d'ABB, société reconnue pour ses solutions novatrices, intègre désormais les derniers produits mis sur le marché, tels que la gamme avancée de disjoncteurs de type construction ouverte Emax 2, qui propose les produits les plus compacts jamais vus dans les solutions de distribution basse tension. Les utilisateurs de PowerCad peuvent ainsi bénéficier de la technologie de pointe et des performances supérieures des disjoncteurs de type construction ouverte Emax 2, ainsi que de la nouvelle génération de déclencheurs disponibles pour cette gamme.

Afin de répondre aux besoins du secteur minier et d'autres applications dédiées, la nouvelle version de PowerCad inclut également des solutions pour les applications en 690 et 1 000 V.

Les utilisateurs de PowerCad pourront s'appuyer sur cette mise à jour intégrant les produits basse tension ABB pour optimiser leurs solutions de conception !


Read more

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous