ABB Infinitus : la révolution du courant continu, de la source au rack

L’infrastructure IA de demain exige une révolution de l’architecture électrique. ABB Infinitus DC est le premier portefeuille en courant continu de la source au rack pour les datacenters d’IA : une architecture 800 V DC de bout en bout, avec un rendement pouvant dépasser 98 %.

Explorez en 3D les cinq familles de solutions :

  • Chaînes de puissance MT : protéger le réseau des appels de puissance de l’IA (tableaux MT, UPS MT HiPerGuard, solutions de soutien au réseau).
  • Sources DC et qualité de l’énergie : une conversion DC à haut rendement, hors de la salle IT (transformateur à semi-conducteurs Infinitus, UPS DC, transformateur-redresseur).
  • Distribution d’énergie DC : plus de densité de puissance, moins d’encombrement (tableau DC MNS, Emax 3 DC, tableau DC ReliaGear®).
  • Protection électrique DC : protéger les personnes et le matériel critique contre les surintensités (disjoncteur à semi-conducteurs Infinitus, SMISSLINE TP HP, disjoncteurs DC  Tmax XT).
  • Optimisation du refroidissement : réduire la consommation d’énergie sur toute la chaîne de refroidissement (variateurs de vitesse et moteurs à haut rendement, batterie Modus LTO).
Select region / language