Solutions d’e-mobilité ABB pour véhicules lourds

L'opérateur de bus innovant a choisi de mettre en œuvre un vaste programme d'électrification de la flotte comprenant la première gare routière entièrement électrifiée d'Allemagne.

Pour ce faire, il a opté pour une solution clé en main d'ABB qui comprenait l'installation d'un transformateur, d'un tableau et de 44 stations de recharge pour véhicules lourds d'une puissance de 150 kW chacune. En outre, ABB a été chargée de la planification et de la mise en œuvre de l'infrastructure électrique et du raccordement du dépôt de bus au réseau.

Grâce à cette solution, les 44 bus de la flotte, dont l'autonomie peut atteindre 260 km à pleine charge, peuvent être rechargés simultanément dans le dépôt central de bus.

charge_de_bus_electrique
Select region / language