Select Language
  • français
GettyImages-1256559823(edit)

Gardez vos distances

Affichez les mesures de prévention essentielles pour arrêter la propagation

Dans la plupart des villes, de nouvelles directives exigent des citoyens la distanciation physique, aussi nommée distanciation sociale, et le port des couvre-visages en public. Afin d’appuyer ces directives, les propriétaires de bâtiment et les gestionnaires de la sécurité doivent fournir une signalisation visible claire aux occupants.

 

ABB introduit des enseignes à libellé spécial, conçues pour satisfaire aux mesures de sécurité publique mises en place dans la plupart des lieux publics.

Caractéristiques

Nous avons mis au point 4 enseignes à pictogramme qui illustrent l’importance de la distanciation physique et du port d’un couvre-visage.

  

  • ◦  À face simple ou double
  • ◦  C.A. seulement et autonome
  • ◦  Choix de finis : blanc, noir, aluminium brossé, chrome poli et bronze
  • ◦  Montage en applique et autonome
  • ◦  120-277 V (É-U) 120-347 V (Canada)
  • ◦  Faibles coûts d’exploitation dus à une faible consommation d’énergie, de 2,5 W à 3,5 W (Canada) 1,5 à 2,5 W (É-U) seulement
  • ◦  Construction en aluminium moulé sous pression
  • ◦  Certifié CSAus (É-U) et CSA (Canada)
Canopy_Mandatory_FR
Edgelite_Mandatory_FR
Canopy_Distancing_6ft-2m
Distancing_6ft-2m
Select region / language