Salon SIFER LILLE

ABBSiferlille2023

Progrès et opportunités pour accélérer le transport durable

Le transport est une partie essentielle et intégrante de nos vies, et le monde cherche des moyens de réduire les émissions et de s'affranchir des combustibles fossiles.

C’est pourquoi ABB développe, crée et fabrique depuis plus d’un siècle, des solutions innovantes et économes en énergie qui contribuent à une mobilité plus durable et intelligente pour les infrastructures ferroviaires et le matériel roulant.

ABB sera présent au salon SIFER du 24 au 26 juin 2025 à Lille Grand Palais, stand n°2-320, pour présenter ses solutions dédiées au ferroviaire.

À travers trois pôles d’expertise – électrification embarquée, traction et protection de câbles – ABB met en avant des technologies robustes, compactes et certifiées, conçues pour optimiser la performance et la sécurité des trains et infrastructures.

Sur le pôle électrification, ABB exposera ses disjoncteurs modulaires, relais temporisés et contacteurs AF, spécifiquement conçus pour les applications ferroviaires.

Résistants aux chocs et aux vibrations (IEC 61373), conformes aux normes feu-fumée EN 45545 (jusqu’au niveau HL3), ces équipements garantissent une continuité de service fiable même dans les environnements les plus sévères. Leur conception modulaire et leur large plage de tension facilitent leur intégration dans tout type de matériel roulant.

Le pôle traction et alimentation embarquée mettra en avant deux solutions phares :

le convertisseur auxiliaire BORDLINE® PB55, compact, à haut rendement, et la batterie lithium-ion Pro 8C, capable de délivrer une puissance élevée sur plus de 20 000 cycles, avec une recharge en moins de 10 minutes. Ces solutions s’intègrent facilement sur le toit ou en sous-châssis et sont idéales pour les projets neufs comme pour les modernisations.

Enfin, ABB présentera ses solutions de protection de câbles issues de la division ABB ELIP (Installation Products).

Conçus pour les environnements ferroviaires exigeants, les gaines et raccords proposés allient haute résistance aux flammes, aux vibrations et à l’humidité, tout en assurant une installation rapide, fiable et durable sur toiture, en intercirculation ou en tunnel. Ces systèmes contribuent à la sécurité et à la durabilité des installations ferroviaires, en conformité avec les standards internationaux.

Améliorer l’efficacité du transport

SIFER_logo
Lille Grand Palais
 
Select region / language