Comment ça marche ?

La simplicité de l’architecture intégrée permet de bénéficier de services modulaires, mis à jour en permanence.

L’EDCS ABB Ability™ se connecte automatiquement au tableau de distribution basse tension grâce à des périphériques plug and play :

  • Disjoncteurs à coupure dans l’air
  • Disjoncteurs en boîtier moulé
  • Disjoncteurs miniatures
  • Compteurs
  • Interrupteurs et appareillages fusibles
  • Détecteurs d'arc
  • TruONE™

Pour recueillir, traiter et stocker des données, l’EDCS ABB Ability™ s’appuie sur une architecture cloud de pointe Cette architecture cloud a été développée en partenariat avec Microsoft dans le but d'optimiser les performances et de garantir un niveau maximal de fiabilité et de sécurité.

HowDoesItWork
Solution intégrée
Solution externe
Solution de rénovation

Solution intégrée avec Ekip Com Hub

Les fonctions avancées de mesure et de connectivité des disjoncteurs Emax 2 à coupure dans l’air ouvrent de toutes nouvelles perspectives.

  • Ekip Com Modbus RS-485
  • Ekip Com Modbus TCP

Le logiciel Ekip Connect effectue la mise en service en quelques minutes grâce à une procédure guidée, basée sur un assistant et la configuration automatique des raccordements.

Solution externe avec Ekip E-Hub

L'utilisation des modules Ekip E-Hub et Ekip UP permet d’étendre le champ d’application de l’EDCS ABB Ability™, ainsi que de moderniser les systèmes basés sur les anciennes versions des appareils de protection et de comptage d’ABB. Le module Ekip E-Hub s’installe sur un rail DIN pour relever les données de l’ensemble du système. Quant au logiciel Ekip Connect, capable de configurer instantanément les raccordements, il simplifie et accélère considérablement la mise en service.

Ces deux solutions de configuration (intégrée et externe) s’accompagnent d’une recherche automatique des périphériques du système et activent les services cloud en quelques étapes guidées. Des entrées et sorties analogiques et numériques permettent par ailleurs de connecter des capteurs mesurant les paramètres d’ambiance (température, eau, gaz). Des modules de connexion Wi-Fi ou GPRS sont disponibles en option.

Solution de rénovation avec Ekip UP

En équipant les unités Ekip UP du module Ekip Com Hub, il devient possible de moderniser la base installée à l’aide de composants ABB et tiers.

L’unité Ekip UP dotée du module Ekip Com Hub connecte au cloud une ligne d’alimentation ou une charge spécifique, voire un système de distribution entier. Le module de communication à cartouche s’insère simplement dans le bornier, puis se connecte à Internet via un routeur externe.
L’EDCS ABB Ability™ se connecte immédiatement au tableau de distribution et gère même les charges les plus faibles par l’intermédiaire du CMS 700, sans impacter les composants installés ni compromettre l’approche plug and play.

En savoir plus

Aperçu
Architecture
Aperçu
Simplicité d'utilisation
Select region / language