Digital Edge pour ABB Ability™ Surveillance de l'état des systèmes électriques

Un dispositif d'interface de communication et de traitement de données dédié pour la surveillance de l'état des tableaux sur site

Le dispositif ABB Digital Edge pour tableaux électriques basse tension est une unité polyvalente permettant la collecte, l'analyse et la présentation complète des données pour les opérateurs et les équipes de maintenance des tableaux électriques. En association avec des dispositifs numériques installés dans les tableaux, tels que les disjoncteurs, les contrôleurs de moteur, les systèmes de surveillance de la température et d'autres équipements, il permet d'offrir des solutions intelligentes pour les applications de tableaux électriques basse et moyenne tension.

Conçu comme un boîtier noir intégré, le Digital Edge se connecte aux dispositifs des tableaux électriques via une communication Ethernet de pointe basée sur OPC UA et Modbus TCP. Il peut également se connecter à l'application cloud ABB Ability ou à des postes de surveillance et de maintenance locaux via une interface homme-machine basée sur un navigateur web (WebHMI).

Portée

  • Unité polyvalente tout-en-un servant à la collecte de données, à l'analyse des données, à l'interface homme-machine et à l'edge computing pour la surveillance des systèmes électriques via ABB Ability.

Principaux avantages

  • Installation non intrusive dans les ensembles de tableaux électriques
  • Sécurité des niveaux utilisateur et des opérations pour garantir la fiabilité opérationnelle
  • Facilité d’ajout de fonctionnalités de surveillance de l’état aux installations existantes de tableaux électriques MNS Digital ou MNS iS

Caractéristiques principales

  • Interface homme-machine (IHM) basée sur un navigateur web, permettant l'accès aux dispositifs des tableaux électriques avec une vue synoptique, un enregistrement des séquences d’événements, un historique et d'autres capacités de surveillance
  • Prise en charge de la surveillance de l’état des systèmes électriques via l'application web de maintenance et de suivi ABB Ability™
  • Connectivité transparente entre les dispositifs et les solutions externes, notamment les solutions cloud ABB Ability™
  • Exécution des fonctions d’analyse des tableaux électriques pour des options de maintenance prédictive sur site
  • Conception compacte et robuste, avec une mécanique renforcée sans pièces mobiles, adaptée aux environnements difficiles ; ordinateur haute performance multi-cœur basé sur Windows, favorisant la cybersécurité
  • Évolutivité assurée grâce à une construction modulaire pouvant être améliorée et complétée par des options de stockage
  • Alimentation sans interruption (UPS) intégrée pour un fonctionnement sécurisé et continu
Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents