NeoGear™

Select Language
  • English
  • français
  • polski
  • svenska

Rejoignez la révolution de l'appareillage

NeoGear est un nouvel appareillage révolutionnaire, basé sur un concept de jeu de barres innovant. Combiné avec la connectivité et l'intelligence numérique de la plate-forme ABB Ability ™, il offre une sécurité maximale, une fiabilité maximale, plus de flexibilité, une meilleure efficacité et un retour sur investissement mesurable..

Actualités et faits marquants

Avantages clés

Révolution

Ecrire l'avenir de solutions de distribution électrique sûres, intelligentes et durables

NeoGear est à l'épreuve du futur, prêt à soutenir l'usine numérique du futur avec ses solutions de cloud computing et d'IoT industriel.

last-helmet

Sûr

L'appareillage le plus sûr jamais fabriqué

NeoGear est plus sûr grâce à son système de jeu de barres révolutionnaire. Augmentez la sécurité personnelle avec le système de plaque de bus entièrement encapsulé. La protection IP plus élevée envers le système de plaque de bussous tension dépasse les normes..


vest-new

Intelligent

Utilisation inefficace de l'espace?

NeoGear utilise 25% moins d'espace que les tableaux conventionnels. NeoGear est évolutif, car il nécessite beaucoup moins de pièces et offre plus d'espace pour les composants de démarrage et d'alimentation. Le nombre réduit de pièces et de variantes simplifie l'appareillage débrochable, ce qui facilite son installation, son fonctionnement et sa modification.

smart-new
sustainable-new

Durable

NeoGear dissipe 20% de chaleur en moins

NeoGear économise de l'énergie grâce à ses excellentes performances thermiques et à des pertes de chaleur fortement réduites. Les temps d'arrêt causés par un arc interne dans le jeu de barres sont réduits grâce au système entièrement isolé. NeoGear offre une durée de vie accrue des composants.

OpeX réduit

Plusieurs pannes?

NeoGear s'appuie sur la plate-forme ABB Ability ™, pour une meilleure gestion de l'énergie, une surveillance de l'état et une maintenance prédictive pour permettre jusqu'à 30% de réduction des coûts opérationnels. Les variantes d'ingénierie de NeoGear sont simplifiées, ce qui le rend flexible à l'ingénierie.

toolbox-last
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language