Le disjoncteur ABB, c’est une longue histoire. Le produit a évolué par étapes. La série S200 a été entièrement optimisée selon les besoins (exigeants) de l’utilisateur. Nous n’avons pas peur de dire qu’il s’agit de la meilleure série de disjoncteurs de leur catégorie.
La série S200 garantit une installation sûre dans de nombreux domaines d'application. Outre la même polyvalence, nous proposons également un dispositif robuste : le SU200. Découvrez ci-contre les nombreux avantages exclusifs.
La série S200 fournit une sécurité et un confort sans limites
La série S200, une somme d’excellentes propriétés
Input tot. = 40 A convient à 480 Volt
Disponible en caractéristique B,C, K et Z
1, 2, 3 et 4 pôles
Convient au CA/CC
Protection prouvée contre les contacts
Jeu de barres sciable
Possède tous les labels de qualité mondiaux
UL94, UL1077, UL489, IEC/EN 60947-2, NF F16-101/-102, CCC Notre gamme comprend encore de nombreux autres dispositifs aux caractéristiques spécifiques. Renseignez-vous pour découvrir les solutions les plus adaptées à vos applications spécifiques.
La sécurité et le confort, sans restriction. Le meilleur automate pour chaque application. Découvrez ici tous les avantages.