Le produit a été conçu pour une installation et utilisation extrêmement facile. Alliant fiabilité technique et design compact, les interrupteurs en coffret ONE20 sont la solution idéale pour les installations électriques nécessitant une coupure de proximité. Ils sont adaptés pour toutes les applications intérieures ou extérieures quelques soient les conditions climatiques. Le coffret IP67 est composé de matériaux résistants au vieillissement, aux rayonnements UV et il est étanche à l'eau.
Chaque interrupteur en coffret est livré prêt à câbler, incluant les presses étoupes. Avec une construction claire et sûre, le ONE20 est simple à installer et facile à utiliser, ne nécessitant pas l’utilisation du manuel d‘installation. La sécurité du produit est renforcée par le fait que chaque interrupteur en coffret est verrouillable avec trois cadenas en position OFF.
Les interrupteurs en coffret ONE20 offrent la performance et la fiabilité que vous attendez d'un produit ABB à un prix compétitif. Chaque produit est testé et approuvé en usine. Les produits ABB répondent aux règles strictes de qualité, conformément aux exigences de la norme DIN ISO 9001 et 14001, et aux normes BS OHSAS 18001.
Visitez le microsite ONE20 pour en savoir plus.