Structure métallique & systèmes de support

ABB vous permet d'économiser du temps et de la main d'œuvre grâce à ses lignes complètes de structures métalliques et de chemins de câbles, parmi lesquels des produits industriels entièrement plaqués, notre système modulaire 1 1/2", et des centaines d'accessoires pour accomplir n'importe quelle tâche.


Principaux produits & avantages

Structure modulaire : avec notre système de canal modulaire 1 1/2" Kindorf®, toutes les pièces sont constamment adaptées, fournissant ainsi le nombre maximum d'applications de supports et de structures avec le minimum de main-d'œuvre et de matériaux.

Multiples options de placage : Superstrut® a été choisi pour un système de structure métallique complet 1 5/8" avec des finitions cohérentes pour le canal, les fixations et les accessoires.

Chemin de câbles : le chemin de câbles T&B® est une alternative économique, fiable et adaptable aux systèmes de conduits lorsque le code l'autorise.

Fixations en acier à ressort E-Klips : fixation rapide, simple et fiable aux structures en acier sans support, perçage, écrous / boulons. Applications clés avec câbles, tuyauterie, goulottes, gaines, chemin de câbles, luminaires, conduits, plafonds suspendus

wcm-metal-framing-image
Select region / language