Série BCG

Presse-étoupes en laiton, à usage général

Presse-étoupes en laiton nickelé pour usage général, OEM, applications industrielles et commerciales.

Caractéristiques

  • Presse-étoupes compacts à profil bas
  • Large plage de serrage des câbles
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
  • Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)
  • NEMA 4

Matériau

  • Construction en laiton nickelé
  • Joints en chloroprène

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable
  • Plateau

Applications

  • Objectif général
  • Construction de panneaux
  • Appareils d'éclairage et boîtiers
  • Construction de machines
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
BCG

Approbation des produits  

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (voir tableau pour plus de détails)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU

CE, UL & RU logos
Liste des pièces détachées
Documents
Nous contacter

Métrique BCG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceTaille standard (métrique)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
BCG-M121M12x1,52.05.06.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-M122
(cURus)
M12x1,53.06.56.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-M121-L
(cURus)
M12x1,53.06.512.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.472)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-M161M16x1,52.06.07.023.020.018.017.0
(0.079)(0.236)(0.276)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
BCG-M161-LM16x1,52.06.012.023.020.018.017.0
(0.079)(0.236)(0.472)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
BCG-M162 (cURus)M16x1,54.08.07.023.020.018.017.0
(0.157)(0.315)(0.276)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
BCG-M162-L
(cURus)
M16x1,54.08.012.023.020.018.017.0
(0.157)(0.315)(0.472)(0.906)(0.787)(0.709)(0.669)
BCG-M163 (cURus)M16x1,55.010.07.028.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.276)(1.122)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-M163-L
(cURus)
M16x1,55.010.012.028.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.472)(1.122)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-M201M20x1,55.09.08.026.024.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.315)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-M201-LM20x1,55.09.012.026.024.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.472)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-M202 (cULus)M20x1,56.012.08.026.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.315)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-M202-L
(cULus)
M20x1,56.012.012.026.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.472)(1.024)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-M203
(cULus)
M20x1,510.014.08.028.026.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.315)(1.102)(1.055)(0.945)(0.945)
BCG-M203-L
(cULus)
M20x1,510.014.012.028.026.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.472)(1.102)(1.055)(0.945)(0.945)
BCG-M251M25x1,57.012.08.028.029.827.024.0
(0.276)(0.472)(0.315)(1.102)(1.173)(1.063)(0.945)
BCG-M251-LM25x1,57.012.012.028.029.827.024.0
(0.276)(0.472)(0.472)(1.102)(1.173)(1.063)(0.945)
BCG-M252M25x1,59.016.08.033.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.315)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-M252-LM25x1,59.016.012.033.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.472)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-M253 (cULus)M25x1,510.014.08.028.029.827.024.0
(0.394)(0.551)(0.315)(1.102)(1.173)(1.063)(0.945)
BCG-M253-L
(cULus)
M25x1,510.014.012.028.029.827.024.0
(0.394)(0.551)(0.472)(1.102)(1.173)(1.063)(0.945)
BCG-M254
(cULus)
M25x1,513.018.08.033.032.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.315)(1.299)(1.26)(1.181)(1.181)
BCG-M254-L
(cULus)
M25x1,513.018.012.033.032.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.472)(1.299)(1.26)(1.181)(1.181)
BCG-M321M32x1,59.016.09.033.037.534.030.0
(0.354)(0.63)(0.354)(1.299)(1.476)(1.339)(1.181)
BCG-M321-LM32x1,59.016.015.033.037.534.030.0
(0.354)(0.63)(0.591)(1.299)(1.476)(1.339)(1.181)
BCG-M322M32x1,512.020.09.044.044.540.040.0
(0.472)(0.787)(0.354)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-M322-LM32x1,512.020.015.044.044.540.040.0
(0.472)(0.787)(0.591)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-M323 (cULus)M32x1,513.018.09.033.037.534.030.0
(0.512)(0.709)(0.354)(1.299)(1.476)(1.339)(1.181)
BCG-M323-L
(cULus)
M32x1,513.018.015.033.037.534.030.0
(0.512)(0.709)(0.591)(1.299)(1.476)(1.339)(1.181)
BCG-M324 (cULus)M32x1,515.021.08.036.037.034.034.0
(0.591)(0.827)(0.315)(1.417)(1.457)(1.339)(1.339)
BCG-M324-L
(cULus)
M32x1,515.021.015.036.037.034.034.0
(0.591)(0.827)(0.591)(1.417)(1.457)(1.339)(1.339)
BCG-M325
(cULus)
M32x1,518.025.09.044.044.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.354)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-M325-L
(cULus)
M32x1,518.025.015.044.044.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.591)(1.732)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-M401M40x1,512.020.09.038.548.543.040.0
(0.472)(0.787)(0.354)(1.516)(1.909)(1.693)(1.575)
BCG-M401-LM40x1,512.020.015.038.548.543.040.0
(0.472)(0.787)(0.591)(1.516)(1.909)(1.693)(1.575)
BCG-M402M40x1,516.023.09.043.548.443.043.0
(0.63)(0.906)(0.354)(1.713)(1.906)(1.693)(1.693)
BCG-M402-LM40x1,516.023.015.043.548.443.043.0
(0.63)(0.906)(0.591)(1.713)(1.906)(1.693)(1.693)
BCG-M403
(cULus)
M40x1,519.028.09.043.548.443.043.0
(0.748)(1.102)(0.354)(1.713)(1.906)(1.693)(1.693)
BCG-M403-L (cULus)M40x1,519.028.015.043.548.443.043.0
(0.748)(1.102)(0.591)(1.713)(1.906)(1.693)(1.693)
BCG-M404
(cULus)
M40x1,522.032.09.052.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(2.067)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-M404-L
(cULus)
M40x1,522.032.015.052.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.591)(2.067)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-M501M50x1,520.026.09.048.061.055.050.0
(0.787)(1.024)(0.354)(1.89)(2.402)(2.165)(1.969)
BCG-M501-LM50x1,520.026.015.048.061.055.050.0
(0.787)(1.024)(0.591)(1.89)(2.402)(2.165)(1.969)
BCG-M502 (cULus)M50x1,522.032.09.048.061.055.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(1.89)(2.402)(2.165)(1.969)
BCG-M502-L
(cULus)
M50x1,522.032.015.048.061.055.050.0
(0.866)(1.26)(0.591)(1.89)(2.402)(2.165)(1.969)
BCG-M503 (cULus)M50x1,527.038.09.052.064.058.058.0
(1.063)(1.496)(0.354)(2.047)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-M503-L
(cULus)
M50x1,527.038.015.052.064.058.058.0
(1.063)(1.496)(0.591)(2.047)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-M504
(cULus)
M50x1,534.044.09.052.875.068.064.0
(1.339)(1.732)(0.354)(2.079)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M504-L
(cULus)
M50x1,534.044.015.052.875.068.064.0
(1.339)(1.732)(0.591)(2.079)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M631M63x1,529.035.010.054.075.068.064.0
(1.142)(1.378)(0.394)(2.126)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M631-LM63x1,529.035.018.054.075.068.064.0
(1.142)(1.378)(0.709)(2.126)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M632 (cULus)M63x1,534.044.010.054.075.068.064.0
(1.339)(1.732)(0.394)(2.126)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M632-L
(cULus)
M63x1,534.044.018.053.075.068.064.0
(1.339)(1.732)(0.709)(2.087)(2.953)(2.677)(2.52)
BCG-M633
(cULus)
M63x1,537.053.010.051.083.075.075.0
(1.457)(2.087)(0.394)(2.008)(3.268)(2.953)(2.953)
BCG-M633-L
(cULus)
M63x1,537.053.018.051.083.075.075.0
(1.457)(2.087)(0.709)(2.008)(3.268)(2.953)(2.953)


BCG NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceTaille standard (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
BCG-03813/8"2.06.011.523.521.019.017.0
(0.079)(0.236)(0.453)(0.925)(0.827)(0.748)(0.669)
BCG-03823/8"5.010.011.529.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.453)(1.161)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-05011/2"5.09.013.025.524.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.512)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-0502 (cULus)1/2"6.012.013.025.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.512)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-05031/2"10.014.013.028.026.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.512)(1.102)(1.055)(0.945)(0.945)
BCG-07513/4"9.016.013.036.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.512)(1.417)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-0752 (cULus)3/4"13.018.013.036.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.512)(1.417)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-10011"12.020.013.043.048.543.040.0
(0.472)(0.787)(0.512)(1.693)(1.909)(1.693)(1.575)
BCG-1002 (cULus)1"18.025.013.043.048.543.040.0
(0.709)(0.984)(0.512)(1.693)(1.909)(1.693)(1.575)


BCG PG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceFil (PG)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
BCG-PG71PG072.05.06.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-PG71-LPG072.05.010.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.394)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-PG72
(cURus)
PG073.06.56.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-PG72-L
(cURus)
PG073.06.510.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.394)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
BCG-PG91PG092.06.06.023.518.917.017.0
(0.079)(0.236)(0.236)(0.925)(0.744)(0.669)(0.669)
BCG-PG91-LPG92.06.010.023.518.917.017.0
(0.079)(0.236)(0.394)(0.925)(0.744)(0.669)(0.669)
BCG-PG92
(cURus)
PG094.08.06.023.518.917.017.0
(0.157)(0.315)(0.236)(0.925)(0.744)(0.669)(0.669)
BCG-PG92-L
(cURus)
PG094.08.010.023.518.917.017.0
(0.157)(0.315)(0.394)(0.925)(0.744)(0.669)(0.669)
BCG-PG111PG113.07.06.026.022.020.020.0
(0.118)(0.276)(0.236)(1.024)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-PG111-LPG113.07.010.026.022.020.020.0
(0.118)(0.276)(0.394)(1.024)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-PG112
(cURus)
PG115.010.06.026.022.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.236)(1.024)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-PG112-L
(cURus)
PG115.010.010.026.022.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.394)(1.024)(0.866)(0.787)(0.787)
BCG-PG131PG13.55.09.06.524.524.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.256)(0.965)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-PG131-LPG13.55.09.010.024.524.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.394)(0.965)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-PG132
(cULus)
PG13.56.012.06.524.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.256)(0.965)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-PG132-L
(cULus)
PG13.56.012.010.024.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.394)(0.965)(0.965)(0.866)(0.866)
BCG-PG161PG167.012.06.528.026.524.024.0
(0.276)(0.472)(0.256)(1.102)(1.043)(0.945)(0.945)
BCG-PG161-LPG167.012.010.028.026.524.024.0
(0.276)(0.472)(0.394)(1.102)(1.043)(0.945)(0.945)
BCG-PG162
(cULus)
PG1610.014.06.528.026.524.024.0
(0.394)(0.551)(0.256)(1.102)(1.043)(0.945)(0.945)
BCG-PG162-L
(cULus)
PG1610.014.010.028.026.524.024.0
(0.394)(0.551)(0.394)(1.102)(1.043)(0.945)(0.945)
BCG-PG211PG219.016.07.233.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.283)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-PG211-LPG219.016.012.033.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.472)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-PG212
(cULus)
PG2113.018.07.233.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.283)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-PG212-L
(cULus)
PG2113.018.012.033.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.472)(1.299)(1.299)(1.181)(1.181)
BCG-PG291PG2912.020.08.038.544.540.040.0
(0.472)(0.787)(0.315)(1.516)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-PG291-LPG2912.020.012.038.544.540.040.0
(0.472)(0.787)(0.472)(1.516)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-PG292
(cULus)
PG2918.025.08.038.544.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.315)(1.516)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-PG292-L
(cULus)
PG2918.025.012.038.544.540.040.0
(0.709)(0.984)(0.472)(1.516)(1.752)(1.575)(1.575)
BCG-PG361PG3620.026.09.048.055.550.050.0
(0.787)(1.024)(0.354)(1.89)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-PG361-LPG3620.026.014.048.055.550.050.0
(0.787)(1.024)(0.551)(1.89)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-PG362
(cULus)
PG3622.032.09.048.055.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(1.89)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-PG362-L
(cULus)
PG3622.032.014.048.055.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.551)(1.89)(2.185)(1.969)(1.969)
BCG-PG421PG4225.031.012.049.064.058.058.0
(0.984)(1.22)(0.472)(1.929)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-PG421-LPG4225.031.016.049.064.058.058.0
(0.984)(1.22)(0.63)(1.929)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-PG422
(cULus)
PG4230.038.012.049.064.058.058.0
(1.181)(1.496)(0.472)(1.929)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-PG422-L
(cULus)
PG4230.038.016.049.064.058.058.0
(1.181)(1.496)(0.63)(1.929)(2.52)(2.283)(2.283)
BCG-PG481PG4829.035.014.052.570.064.064.0
(1.142)(1.378)(0.551)(2.067)(2.756)(2.52)(2.52)
BCG-PG481-LPG4829.035.018.052.570.064.064.0
(1.142)(1.378)(0.709)(2.067)(2.756)(2.52)(2.52)
BCG-PG482
(cULus)
PG4834.044.014.052.570.064.064.0
(1.339)(1.732)(0.551)(2.067)(2.756)(2.52)(2.52)
BCG-PG482-L
(cULus)
PG4834.044.018.052.570.064.064.0
(1.339)(1.732)(0.709)(2.067)(2.756)(2.52)(2.52)

BCG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language