Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| EXN03AMC2 | 3/8” | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 31.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 |
| | 0.157 | 0.472 | 0.63 | 1.22 | 0.945 | 0.866 | 0.866 |
| EXN04ASC2 | 1/2” | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 |
| | 0.118 | 0.354 | 0.63 | 1.063 | 0.945 | 0.866 | 0.787 |
| EXN04AMC2 | 1/2” | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 27.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 |
| | 0.157 | 0.472 | 0.63 | 1.063 | 0.945 | 0.866 | 0.866 |
| EXN04ALC2 | 1/2” | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 30.0 | 31.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 0.394 | 0.63 | 0.63 | 1.181 | 1.22 | 1.102 | 1.102 |
| EXN05AMC2 | 3/4” | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 30.5 | 31.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 0.394 | 0.709 | 0.63 | 1.201 | 1.22 | 1.102 | 1.102 |
| EXN05ALC2 | 3/4” | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 |
| | 0.551 | 0.787 | 0.63 | 1.339 | 1.535 | 1.378 | 1.378 |
| EXN06AMC2 | 1” | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 35.0 |
| | 0.551 | 0.945 | 0.787 | 1.299 | 1.535 | 1.378 | 1.378 |
| EXN06ALC2 | 1” | 22.0 | 28.0 | 20.0 | 41.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 |
| | 0.866 | 1.102 | 0.787 | 1.614 | 1.969 | 1.772 | 1.772 |
| EXN07AMC2 | 1 1/4” | 22.0 | 32.0 | 20.0 | 41.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 |
| | 0.866 | 1.26 | 0.787 | 1.614 | 1.969 | 1.772 | 1.772 |
| EXN07ALC2 | 11/4” | 26.0 | 34.0 | 20.0 | 44.0 | 55.5 | 50.0 | 50.0 |
| | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| EXN08ASC2 | 11/2” | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 44.0 | 61.0 | 55.0 | 50.0 |
| | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| EXN08AMC2 | 11/2” | 35.0 | 44.0 | 20.0 | 43.0 | 70.0 | 64.0 | 64.0 |
| | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
| EXN09ASC2 | 2” | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 43.0 | 75.0 | 68.0 | 64.0 |
| | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
| EXN09AMC2 | 2” | 46.0 | 56.0 | 20.0 | 52.5 | 89.0 | 75.0 | 80.0 |
| | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
| EXN10ASC2 | 21/2” | 46.0 | 62.0 | 21.0 | 52.0 | 89.0 | 80.0 | 80.0 |
| | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| EXN10AMC2 | 21/2” | 60.0 | 69.0 | 21.0 | 55.0 | 105.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 2.4 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 4.1 | 3.7 | 3.7 |
| EXN11ASC2 | 3” | 60.0 | 75.0 | 21.0 | 55.0 | 105.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 2.4 | 3.0 | 0.8  ; | 2.2 | 4.1 | 3.7  ; | 3.7 |
| EXN11AMC2 | 3” | 75.0 | 82.0 | 21.0 | 55.0 | 117.0 | 105.0 | 105.0 |