Série C5

Kopex-Ex Ex d e composé armé barrière antidéflagrante presse-étoupe  

ATEX/IECEx Presse-étoupes métalliques pour câbles armés offrant une barrière d'étanchéité composée pour les applications Ex e et Ex d.

Caractéristiques

  • Joint d'étanchéité intérieur à barrière composée avec joint de compression extérieur
  • Large plage de serrage des câbles
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement sûre : -60 à +100°C (-76 à +212°F)
  • IP66 rated 

Matériau

  • Laiton nickelé ou acier inoxydable 316L
  • Joints en chloroprène ou en silicone

Convient aux types de câbles

  • SWA (Steel Wire Armoured)
  • SWB (tresse en fil d'acier)
  • AWA (Aluminium Wire Armoured)
  • STA (ruban d'acier blindé)

Applications

  • Convient aux applications Ex d Ex e et Ex tb
  • Zones de gaz 1, 2 et zones de poussière 21, 22
  • Panneaux de contrôle et boîtes de jonction
  • Boîtiers pour luminaires  & boîtiers
  • Distribution de l'électricité
  • Construction de machines
     
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • 中文
C5 series

Approbation des produits

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
  • EN 62444
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • UL514B
  • Classe et zone UL2225
  • Approbation de type maritime DNV
     

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exEACEx kopex-ex-product-approval-logo-cnex DNV

Liste des pièces
Documents
Nous contacter

Filetage métrique

Numéro de pièceFiletage (métrique)gamme de câbles (mm) (min-max)Dimensions nominales (mm)
HTLØDØD1ØD2SW1SW2SW3
EXN04MC5M208.5 - 16.070.016.033.016.514.030.030.029.0
EXN05MC5M2516.0 - 21.072.116.037.021.515.534.034.034.0
EXN06MC5M3216.0 - 26.076.016.045.026.525.642.042.040.0
EXN07MC5M4029.0 - 41.083.416.066.041.533.050.060.060.0
EXN08MC5M5033.0 - 48.096.616.077.048.543.060.070.075.0
EXN09MC5M6336.0 - 52.0109.516.077.052.552.070.070.074.0


NPT Thread

Numéro de pièce Filetage (NPT) Gamme de câbles (in) (min-max) Dimensions nominales (in)
H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3
EXN04AC5 1/2” 0.334 - 0.629 2.755 0.826 1.299 0.649 0.551 1.181 1.181 1.181
EXN05AC5 3/4” 0.629 - 0.826 2.838 0.826 1.456 0.846 0.610 1.338 1.338 1.338
EXN06AC5 1” 0.629 - 1.023 2.992 1.023 1.771 1.043 1.007 1.653 1.653 1.574
EXN07AC5 1 1/4” 1.141 - 1.614 3.283 1.102 2.598 1.633 1.299 1.968 2.362 2.362
EXN08AC5 1 1/2” 1.299 - 1.889 3.803 1.102 3.031 1.909 1.692 2.362 2.755 2.952
EXN09AC5 2” 1.417 - 2.047 4.311 1.102 3.031 2.066 2.047 2.755 2.755 2.913

C5 DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language