EasyLine - XLP
La gamme EasyLine d’ABB propose des solutions à 1, 2, 3 et 4 pôles pour 100 - 630 A. Tous les appareils sont compatibles courant alternatif, les modèles 1 et 2 pôles sont aussi compatibles courant continu. Les appareils 3 pôles des tailles 00 à 3 (160 - 630 A) peuvent être utilisés de façon autonome ou, associé à un adaptateur de pont de câblage pour en faciliter l’installation, être intégrés à des distributeurs. Les adaptateurs de pont de câblage, avec leur écart entre le milieu des phases de 40 et 60 mm, sont conçus pour tous les systèmes de pont de câblage.
Le design homogène, robuste et facile à utiliser des appareils de la gamme EasyLine est en face avant sécurisé IP30 en position fermée et IP20 en position ouverte.
Avantages
- Installation simple
- Manipulation aisée
- Design fonctionnel et moderne
- Design robuste
- Sécurité élevée
- Grand choix de colliers à câble et accessoires d’enclenchement
Caractéristiques
- Pour 100 - 630 A
- Modèles 1 et 2 pôles de XLP, Tension de service de mesure 220 - 440 V CC/-690 V CA
- Modèle 3 pôles de XLP, Tension de service de mesure -690 V CA, Modèle 4 pôles, Tension de service de mesure 500 V CA
- Remplacement de la plupart des types disponibles sur le marché
- Homologué EN/CEI 60947-3