Interrupteur sectionneur Modulaire SD200

Commutation sûre

La série SD200 dispose d'une borne de concentrateur cylindrique à deux bornes qui permet de connecter deux conducteurs ou une combinaison de câblage croisé conducteur et jeu de barres.

La série est disponible dans une conception de 1 à 4 pôles avec des courants nominaux allant de 16 à 63 A et possède des propriétés de sectionneur selon DIN EN 60947-3

Ces interrupteurs-sectionneurs offrent un degré élevé de sécurité et de flexibilité avec des tensions nominales de 253/440 V CA, des bornes avec protection par fil de sécurité, une indication de position de contact « réel CPI » et une compatibilité totale avec tous les accessoires MCB

Principaux avantages

  • Indication claire de la position du contact en rouge/vert
  • Borne de moyeu cylindrique avec 2 bornes pour deux conducteurs ou un conducteur et un jeu de barres pour le câblage croisé
  • Interrupteur auxiliaire de fond pouvant être utilisé comme accessoire pour une installation peu encombrante ou pour faire évoluer des appareils existants
  • Compatible avec tous les accessoires du disjoncteur miniature S200

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Téléchargements
Loading documents
Select region / language