Télérupteurs et relais d’installation - Séries E260 - E290 - E297

E260_webpage_main_header

Les télérupteurs E260, E290 et les relais d’installations E297 sont spécialement conçues pour offrir des performances maximales en matière de contrôle de l'éclairage dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Pour minimiser les coûts associés à un câblage important, notre gamme permet de contrôler et d'allumer les lumières à partir de plus de deux points.  


Grande flexibilité pour des projets spécifiques

De plus, les télérupteurs série E260, E290 et relais d’installations E297 sont faciles à monter sur rail DIN et répondent à tout type d’applications avec le moins de références produits ou d’accessoires possible

Applications

residential_head_image
Résidentiel

La domotique est simplifiée avec des actionneurs silencieux assurant le confort et la réduction de la consommation d'énergie dans les maisons, les appartements et tout environnement résidentiel.

industrial_head_image
Industrie

Les relais couvrent de nombreuses applications dans le domaine industriel, notamment pour contrôler des charges plus puissantes, comme plusieurs systèmes d'éclairage.

commercial3_head_image
Tertiaire

Les relais et télérupteurs sont utilisés pour contrôler l'éclairage de galeries d'art, de centres commerciaux ou d'hôtels et de centres de loisirs en commutant simplement différentes zones d'éclairage de manière indépendante.

Produits et téléchargements

Navigateur de produit
Téléchargements
Loading documents

Select region / language