Minuterie d’escalier E232 pour un contrôle d'éclairage optimisé

Commutation sûre avec fonction d'avertissement préalable


Les interrupteurs horaires d'éclairage des escaliers équipés de temporisation d'extinction sont actionnés au moyen de sondes souvent équipées d'une lampe néon. Les leviers à bascule supportent un courant jusqu'à 150mA, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments à plusieurs étages. Utilisation dans les cages d'escalier, les sous-sols, les couloirs, les zones devant les ascenseurs. Dans les parties communes des immeubles à plusieurs unités d'habitation, il est nécessaire d'utiliser une fonction d'avertissement selon DIN 18015-2 (par exemple par variation ou double clignotement). Les domaines d'application sont, par exemple, les cages d'escalier, les sous-sols, les couloirs et les zones devant les ascenseurs.


Avantages

  • Appareil MULTI avec fonction d'avertissement et fonctions supplémentaires, telles que les minuteries pour l'éclairage des escaliers, les interrupteurs à impulsion de courant (sans / avec temporisation d'extinction)
  • Pour le raccordement de 3 et 4 conducteurs
  • Intervalle de temps librement définissable


Treppenlicht-Zeitschalter_web

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

Navigateurs Produits
Documentation
Loading documents

 

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language