Disjoncteurs principaux selectifs

Des performances inégalées pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants

Les disjoncteurs principaux sélectifs sont des disjoncteurs principaux pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits dans les installations électriques. Grâce à la sélectivité limiteur de courant unique, ces disjoncteurs principaux offrent une sélectivité absolue pour les disjoncteurs en aval et une excellente sélectivité pour les dispositifs de protection en amont.

Les disjoncteurs principaux sélectifs sont adaptés pour la protection des circuits de distribution et sont la solution idéale pour les systèmes de distribution d’énergie qui requièrent une disponibilité maximale, par exemple les data centers, les hôpitaux et les immeubles de bureaux. .

Les disjoncteurs principaux sélectifs peuvent être utilisés dans toutes les armoires électriques principales ou dans chaque tableau électrique comme dispositif de protection et de séparation car ils ont été conçus pour la catégorie de surtension IV et remplissent une fonction d'isolation. Les disjoncteurs principaux sélectifs d’ABB fonctionnent hors réseau et ne nécessitent aucun raccordement à une alimentation externe ou à un conducteur neutre. Principaux avantages
  • Sélectivité absolue pour les disjoncteurs en aval,
  • Excellente sélectivité pour les dispositifs de protection en amont grâce à une sélectivité limiteur de courant unique,
  • Peut être utilisé comme séparateur principal.

Principales fonctionnalités

  • Séries de produits séparées pour montage sur rail DIN ou montage direct sur rail phase,
  • Disponible avec 1, 2, 3 et 4 pôles et bloc tripolaire avec déclenchement unipolaire,
  • Caractéristique de déclenchement sélective E et K
  • Normes de produit pertinentes de VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Présentation

S750

Pour un montage direct sur des systèmes de rail phase à 4/5 pôles de 40 mm, caractéristique E, bloc 16 - 63 A, bloc à 1 pôle et à 3 pôles

S750DR

Pour un montage direct sur rail DIN de 35 mm, caractéristiques E et K, 16 - 63 A, de 1 à 4 pôles, bloc à 3 pôles

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language