Analyseurs de réseau M4M

Mesurer pour maîtriser l’énergie.

M4M, en tant qu’analyseur de réseau autonome, couvre l’ensemble des besoins de surveillance de l’énergie dans les systèmes de distribution électrique : du suivi à haute précision de l’efficacité énergétique et des paramètres électriques jusqu’à l’analyse complète de la qualité de l’énergie grâce à des KPI avancés. Grâce à ses capacités de connectivité, M4M s’intègre facilement à nos solutions évolutives de gestion de l’énergie afin de surveiller, optimiser et contrôler l’ensemble du système électrique.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)

Support technique et documentation

Approfondissez vos connaissances grâce à nos ressources et contactez-nous pour toute information relative à l’achat.

Commencer Contactez-nous

Avantages

Gamme de produits

 

 

M4M 2X

M4M 20

M4M 30

M4M 32

Montage

Rail DINMontage en face avantMontage en face avantMontage en face avant
Courant, tension, fréquence
Puissance et énergie (active, réactive, apparente)
Tarifs* 
THD (I, VLN, VLL)
Harmoniques individuelles** 40e63e
Déséquilibres (I, VLN, VLL) 
Courant de neutreCalculéCalculéMesuréMesuré
Précision (IEC 62053-22)0.5S0.5S0.5S0.2S (5 A)
IEC 61557-12
MID OptionnelOptionnel 
Bluetooth Low Energy
Protocoles de communicationModbus RTU
Modbus TCP/IP
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Profibus DP-V0
BACnet/IP
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Profibus DP-V0
BACnet/IP
Modbus RTU
Modbus TCP/IP
Chaînage RJ45 (version Ethernet)* 

* Uniquement avec le pack +RTS

** Jusqu’à la 25e avec le pack +PQ1, jusqu’à la 40e avec le pack +PQ2

ABB_S4M_PromoImage_03.1_Web

Setup4Meter fait le lien entre une mise en service intelligente et numérique et la collecte des données des dispositifs de comptage, en simplifiant le travail des utilisateurs grâce à la technologie et en répondant aux difficultés quotidiennes rencontrées par les installateurs.

Sa navigation intuitive rend la mise en service des dispositifs de comptage nouvellement installés beaucoup plus rapide et simple, tout en permettant de collecter et de surveiller les données de consommation d’énergie sur un site unique ou sur plusieurs sites. Elle aide ainsi les gestionnaires d’installations et les propriétaires de sites à réduire le gaspillage énergétique, améliorer l’efficacité énergétique et diminuer les coûts d’exploitation.

Android_3
Google Play

iOS_3
Download for iOS

S4M Beneftits_Quote_v5

Applications principales


  • Utilisation efficace et rationnelle des données de consommation d’énergie en temps réel
  • Surveillance de la consommation électrique afin d’éviter les frais et pénalités imposés par le fournisseur d’énergie
  • Sous-comptage précis pour la refacturation des différents services ou locataires

  • Surveillance et contrôle simplifiés du réseau électrique afin d’éviter les coupures, les dommages aux équipements, les pannes et les interruptions des opérations critiques
  • Amélioration de la performance énergétique et maîtrise des coûts énergétiques, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des sites industriels

  • Surveillance complète de la qualité et de la fiabilité de l’alimentation électrique, avec détection simplifiée des zones du data center où les harmoniques sont générées
  • Prévention des dommages aux équipements installés et suppression de tout impact sur les opérations

  • Surveillance complète des paramètres électriques et de la qualité de l’énergie
  • Maintien de la disponibilité pour l’une des charges finales les plus critiques et à forte puissance

FAQ


1. Quelle est la différence entre les M4M 20, M4M 30 et M4M 32 ? ?

M4M 20 assure la surveillance complète des paramètres électriques (courant, tension, énergie, puissance…) ainsi que des fonctionnalités de base de qualité de l’énergie (THD…).

M4M 30 mesure des KPI supplémentaires de qualité de l’énergie (harmoniques jusqu’au 40e ordre, mesure du courant de neutre…) et intègre des fonctionnalités avancées d’enregistrement des données.

Le M4M 32 offre une précision de classe 0,2S pour l’énergie active et mesure les harmoniques individuelles jusqu’au rang 63.


Veuillez trouver plus d’informations ici.

2. Puis-je installer ce produit directement sans utiliser de transformateur de courant ?

Non, M4M n’est pas adapté à une insertion directe pour la mesure du courant. Tous les M4M, à l’exception des versions M4M Rogowski, fonctionnent avec des transformateurs de courant …/1 A ou …/5 A. Les versions M4M Rogowski fonctionnent uniquement avec des bobines de Rogowski R4M.


3. Ai-je besoin de transformateurs de tension externes pour mesurer 690 V entre phases ?

Non, toutes les versions M4M mesurent des tensions jusqu’à 400 V entre phase et neutre, soit 690 V entre phases, sans nécessiter l’utilisation de transformateurs de tension (VT). Pour des niveaux de tension plus élevés, il est possible d’utiliser des transformateurs de tension.


4. Quels sont les protocoles de communication disponibles ?

Les M4M 20 et M4M 30 sont disponibles avec différents protocoles de communication : Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 et BACnet/IP. Chaque version de produit intègre un seul protocole de communication.

Produits et Documentation

Premiers pas
Documentation technique
Sélecteur de produits
Loading documents

Select region / language