Moniteurs d'isolement ABB

La protection pour la sécurité


Les dispositifs de surveillance d'isolation ISL mesure la résistance à la terre des circuits industriels, émettant une alarme dès le premier défaut. Grâce à gamme ISL, les bâtiments industriels ont la possibilité de réduire les coûts de maintenance et les temps d'arrêt de l'usine. Les moniteurs de la gamme ISL permettent d’être constamment opérationnels et apporte la continuité de service dans les systèmes informatiques, ainsi qu’une signalisation en cas de perte d'isolation provoquée par un défaut à la terre. Le relais de sortie peut envoyer un signal d’alarme à distance ou fermer automatiquement plusieurs disjoncteurs.
 

Principaux avantages

  • Une continuité de service opérationnelle, même en cas de premier défaut à la terre
  • Augmente l'efficacité du réseau
  • Plus fiable, il réduit le temps de coupure des dispositifs de sécurités et d'urgences
  • Réduit les coûts maintenance

Caractéristiques principales

  • Normes : IEC 60364 - Systèmes CEI 61557-8
  • Caractéristiques principales: LED, seuils
Moniteur-d-isolement

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language