Interrupteurs différenciels F200 Type B - RCCB

Conçu pour faire la différence

Les interrupteurs différentiels RCCB F200 de type B universels et sensibles au courant sont conçus pour les applications industrielles utilisant de plus en plus d’appareils tels que des convertisseurs de fréquence, des équipements médicaux et des systèmes UPS. L’interrupteur différentiel de type B offre une protection contre les défauts dus aux courants résiduels CC lissés ou aux courants avec une ondulation résiduelle basse, communs dans ce type d’applications.

Les interrupteurs différentiels de type A/AC sont incapables de détecter ces courants résiduels CC lissés. En outre, les courants résiduels CC lissés rendent les appareils de type A insensibles aux courants résiduels AC et aux courants résiduels CC impulsionnels, créant ainsi un risque plus élevé pour la sécurité dans ces installations. L'utilisation des interrupteurs différentiels de type B dans ce type d’application nous permet de protéger l’ensemble de l’installation. C’est pour cette raison qu'ils sont considérés comme des appareils de gestion du courant universels, car ils assurent une protection contre toutes les formes d'onde de déclenchement possibles mentionnées dans la norme EN 62423.

Les interrupteurs différentiels de type B sont adaptés aux circuits non-linéaires qui sont capables de générer des fuites avec un courant continu élevé (supérieur à 6 mA) et/ou des composants haute fréquence, tels que des redresseurs monophasés ou polyphasés, des redresseurs avec correction active du facteur de puissance, des générateurs de tension continue sans séparation des réseaux AC et des onduleurs à fréquence variable.


Principaux avantages
     

  • Dispositifs 2 pôles dans un appareil 2 modules, unique sur le marché,
  • Grande fiabilité contre les déclenchements intempestifs,
  • Vaste gamme d'accessoires : accessoires communs similaires aux dispositifs F200,
  • Coordination et sélectivité totales avec tous les dispositifs ABB,
  • Continuité opérationnelle améliorée grâce aux unités de refermeture automatique et aux dispositifs motorisés,
  • Gamme testée et approuvée par IMQ (Italie) et VDE (Allemagne),
  • Fonctionnement dans des conditions difficiles entre -25 et +60 °C.


Principales fonctionnalités  

  • Courant nominal : entre 16 A et 125 A,
  • Sensibilités disponibles : 30, 300 et 500 mA,
  • Gammes instantanées et sélectives disponibles,
  • Bornes System pro M Compact 5, 35 et 50 mm2 pour les environnements industriels exigeants,
  • Conformité aux normes produits internationales : EN 61008 et EN 62423,
  • Installation possible dans des réseaux monophasés ou triphasés avec ou sans neutre.
DIN-rail
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™

Le programme ABB EcoSolutions™ garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille répondent à un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent d’une déclaration environnementale de produit vérifiée par un organisme tiers indépendant (ISO 14025).

Consultez la valeur circulaire et l’empreinte environnementale de ce produit via ce lien.

Produits et documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
Select region / language