Ex-Solutions Éclairage pour emplacements dangereux

Série LED XLN13

Les luminaires XLN13 sont fabriqués pour remplacer les luminaires fluorescents dans les environnements dangereux.  Disponibles en longueurs de 2 et 4 pieds, ils peuvent être montés en saillie, suspendus ou montés avec un support à angle réglable en option.

Caractéristiques et avantages
Classifications
Approbations
Applications

Caractéristiques

  • De 3 970 à 10 000 lumens, des options d'éclairage flexibles pour toutes les applications
  • Jusqu'à 115 Lumen/Watt offrant un excellent rendement énergétique
  • Gamme de températures de couleur allant de 2700K à 6500K (standard 3500K et 5000K)
  • Gamme complète de tensions de sortie : 120-277 VAC, 347-480 VAC
  • Possibilité de gradation de 0 à 10 V, de 1 % à 100 %, pour une solution efficace sur le plan énergétique.
  • Plage de fonctionnement de -40°C à +46°C

Avantages

  • L'objectif et le boîtier sont conçus pour résister aux chocs et aux vibrations.
  • Durée de vie impressionnante de 50 000 à 100 000 heures
  • 100 % réparable sur site, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt
  • IRC minimum de 70 pour un rendu optimal des couleurs
  • Le boîtier ventilé élimine les écarts de pression et garantit une étanchéité fiable.
  • Garantie limitée de 5 ans

 

Classifications

  •  Classe I, Division 2 
 
 

Groupes A, B, C, D

  •  Classe I, Zone 2
 
 

Groupes IIC

  •  Classe II, Division 2
 
 

Groupes F, G

  •  Classe II, Zone 22
 
 Groupes IIB
  • Classe III
 

Approbations

  • Approuvé par l'ABS
  • Homologué UL Marine
  • UL844, UL1598, UL8750

Applications

  • Marine dangereuse
  • Tunnels
  • Industrie
  • Éclairage d'urgence
  • Remplacement des fluorescents intérieurs
  • Quais de chargement
  • Humide / mouillé


wnl-led
Select region / language