Contre-écrous, rondelles d'étanchéité & douille d'extrémité

Accessoires

Ces accessoires sont compatibles avec tous les types de conduits fendus et non fendus Harnessflex.

  • Rainures intégrales de fixation des câbles avec points d'ancrage doubles pour faciliter la fixation sur le conduit ou le connecteur.
  • La lèvre de positionnement interne offre une protection interne lors de l'installation du câble.
  • La capacité de transport de câbles multiples offre une facilité de rupture de câble dans les situations où l'étanchéité n'est pas nécessaire.


    Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • italiano
    • 日本語
    accessories grp 1

    Conformité

    • Approuvé par l'ADR
    • Marquage CE selon la directive basse tension  
    • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
    • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
    Liste des pièces
    Documents
    Modèles 3D
    Produits connexes
    Contactez nous

    Contre-écrou

    METRIQUE N° de pièceTaille du filetAB (A/F)PG Part No.Taille du filetAB (A/F)
    LNP-M16M16 x 1,5 mm7mm19 mmLNP-PG07PG075mm19 mm
    LNP-M20M20 x 1,5mm8 mm23 mmLNP-PG09PG095mm22 mm
    LNP-M25M25 x 1,5mm9 mm28 mmLNP-PG11PG115mm24 mm
    LNP-M32M32 x 1,5mm9 mm36 mmLNP-PG13PG13.56 mm27 mm
    LNP-M40M40 x 1,5mm10 mm46mmLNP-PG16PG166 mm30 mm
    LNP-M50M50 x 1,5mm10 mm60 mmLNP-PG21PG217mm36 mm
    LNP-PG29PG297mm46mm
    LNP-PG36PG369 mm56 mm
    LNP-PG48PG489 mm59mm


    Rondelle d'étanchéité

    METRIQUE N° de pièceFilAPG Part No.Taille du filetA
    SWM16M161,5 mmSWPG07PG071,2 mm
    SWM20M201,5 mmSWPG09PG091,2 mm
    SWM25M251,5 mmSWPG11PG111,2 mm
    SWM32M321,5 mmSWPG13PG13.51,2 mm
    SWM40M401,5 mmSWPG16PG161,2 mm
    SWM50M501,5 mmSWPG21PG211,2 mm
    SWPG29PG291,2 mm
    SWPG36PG361,2 mm
    SWPG48PG481,2 mm


    Manchon d'extrémité

    N° de pièceTaille du conduitDiamètre de sortie Gamme
    NCNW
    ESN1212104 - 8mm
    ESN1616135 - 9mm
    ESN2020177 - 14mm
    ESN2525229 - 17mm
    ESN28282314 - 22mm
    ESN32322916 - 32 mm
    ESN40403616 - 30mm

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language