PP Poids moyen

Conduit en polypropylène, polypropylène modifié

Le PP est particulièrement utilisé dans des applications plus légères où la résistance à la compression et le LFH ne sont pas aussi importants. La principale propriété de ce conduit est la résistance aux acides. PP est conçu pour être raccordé à tous les raccords étanches et à charnières du système Harnessflex.

Caractéristiques et avantages :

  • Grande flexibilité et résistance aux acides
  • Durée de vie moyenne, résistance aux impacts et aux chocs
  • Plage de température : -20ºC à +90ºC
    Plage de température à court terme : +105°C
  • Résistance aux UV - élevée
  • IP40 - IP67 (en fonction des équipements)
  • Sans halogène
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
  • 日本語
NC conduit

Conformité

  • Marquage CE selon la directive basse tension 
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU  
  • Conforme à la directive sur les véhicules hors d'usage (VHU) EU200/53/EC  
  • UL94 HB
Select region / language