Type KSU petit alésage

Conduit en acier inoxydable non couvert

  • Acier inoxydable AISI 304
  • Plage de température - Applications statiques : -65ºC à +350ºC
    Plage de température - Applications dynamiques : -45ºC à +250ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP40 (avec le raccord approprié)
  • Flexibilité et résistance à la fatigue très élevées

Applications typiques

  • Machines générales OEM
  • Eclairage / Chemin de câble
  • Câblage au sol, plancher d'accès
Select Language
  • English
  • français
steel cond

Agréments

  • BSI Kitemark KM-90009 
  • Marque CE conformément à la directive sur les basses tensions
Liste des pièces
Documents
Contactez-nous
N° de pièceTaille nominale du conduitTaille du conduit USDiamètre extérieurDiamètre intérieurLongueur des bobines
KSU003203mm-5,1 mm3,3 mm20m
KSU005205mm-7,0 mm5,1 mm20m
KSU008108 mm-10,1 mm8,0 mm10m
KSU01*10 mm-9,6 mm7,0 mm10/30m

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language