Le système de support modulaire PMA TRUST™ est une solution légère, compacte et très résistante aux chocs. Grâce à la nouvelle conception, les dimensions extérieures sont réduites au minimum et l'espacement interne entre les gaines adjacentes est très faible. Chaque élément peut contenir différentes combinaisons de gaines et de câbles de différentes tailles.
Le nouveau système de support modulaire offre une flexibilité totale en termes d'installation et répond à toutes les exigences en la matière. Chaque élément peut accueillir différentes combinaisons de gaines et de câbles, de tailles diverses et variées, afin de faciliter le passage des câbles, quelle que soit leur complexité.
La fixation à une seule nervure offre une force de rétention axiale élevée et une compatibilité avec les gaines à profil gros ou fin. Les gaines peuvent tourner dans la fixation, ce qui évite les contraintes de torsion sur les gaines dans les systèmes en mouvement.
En plus du réducteur BGPMR et de l'adaptateur de serrage de câble BGPMK, l'insert mobile BGPMB est maintenant disponible. Ce nouveau composant permet un mouvement de 360° avec une déflexion de 9°, empêchant efficacement la torsion dans les applications dynamiques. La gamme est complétée par le bouchon BGPMF, qui garantit une surface plane du produit lorsqu'il est installé sur des supports en tôle fine, assurant ainsi une répartition uniforme des forces de fixation.
Le système de support modulaire PMA TRUST est compatible avec toutes les gaines PMAFLEX, PMAFLEX Pro et PMA Smart Line.
Les principaux avantages du système de support modulaire PMA TRUST™
• Léger, compact et très résistant aux chocs
• Installation rapide, possible d'une seule main
• Rotation de la gaine possible, empêchant la torsion
• Demi-coquille de réduction pour les gaines de plus petite taille