Gaine flexible, divisible
Pour la construction de machines et d'installations
Pour un rééquipement sans problème et applicable pour les réparations
Matériau + Caractéristiques
• Polypropylène spécialement formulé
• Peut être ouvert et refermé à tout moment dans le sens de la longueur.
• Bonne résistance à la flexion inversée
• Plage de température : -20°C à +105°C, momentanée jusqu’à +150 °C