Module analogue Al111

Pour une protection étendue du moteur


Le module analogue Al111 dispose de trois entrées pour mesurer la température ou les signaux analogues standards de différents types de capteurs. Six canaux analogues sont disponibles en associant deux modules Al111.


    Avantages :

    • protection étendue du moteur ;
    • véritable mesure de la température ;
    • différents niveaux d’avertissement et d’intervention pour différencier un moteur chaud d’un moteur brûlant.

    Caractéristiques :

    • mesure de la température et des signaux standards ;
    • trois entrées analogues ;
    • convient aux capteurs de température PT100, PT1000, KTY83, KTY84, NTC ;
    • signaux normalisés 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA ;
    • surveillance des capteurs et du câblage ;
    • affichage des valeurs de température sur le panneau de commande ;
    • jusqu’à deux modules peuvent être branchés sur le contrôleur de moteur universel UMC100.3.

     

    2CDC341001S0015

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Produits et documents

    Produits
    documents
    Loading documents
    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language