Interface de communication PDP32 PROFIBUS DP

Le PDP32 permet à l'UMC100.3 de communiquer sur un bus de terrain PROFIBUS DP

Principaux avantages

  • Simple - Montage direct sur l'UMC100.3
  • Avancé -Monté séparément dans la chambre à câbles du MCC, il offre plusieurs avantages
    • Remplacement rapide du tiroir grâce à l'adressage automatique et au téléchargement des paramètres
    • Détecte si un mauvais tiroir est inséré
    • Diagnostic à DCS si un tiroir est retiré
    • Performances de communication supérieures grâce à l'absence de lignes directes sur le bus de terrain

Principales fonctionnalités

  • Montage direct sur UMC100.3 ou séparé
  • Taux de transfert de données jusqu'à 12 Mbit/s
  • Connexion bus de terrain via connecteur ou bornes Sub-D
  • Esclave PROFIBUS certifié
  • LED de diagnostic
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language