Emax 2 et les Centres de données. Une taille réduite pour une efficacité maximisée


Le client

Fondée en 1989, ILS Electro Mechanical Supplies Ltd est spécialisée dans la production de tableaux basse tension conformes aux normes IEC 61439. L'entreprise est certifiée par l'Institut israélien en charge des normes pour la fabrication d'appareillages électriques basse tension..


Le défi

Un Data Center (centre de données) présente une puissance élevée. Il faut donc tout mettre en oeuvre pour maximiser l'efficacité : les concepteurs de centres de données cherchent en permanence des solutions pour optimiser le coût total de possession (TCO) et l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE) des installations.

L'infrastructure électrique d'un centre de données doit être dimensionnée de manière appropriée. Il faut qu'elle soit adaptée à la charge critique des équipements informatiques et des systèmes associés (pour le refroidissement, l'éclairage, etc.), tout en laissant un maximum de place pour les équipements informatiques.
Lors de la conception d'un nouveau centre de données dédié aux services financiers, ILS Electro Mechanical Supplies a dû relever un défi de taille, fournir des systèmes de distribution basse tension capables :

  • de satisfaire aux exigences d'encombrement en réduisant l'espace nécessaire à l'infrastructure électrique au profit des équipements informatiques,
  • de garantir une fiabilité et une sécurité maximales, en intégrant des mesures et journaux d'événements dans un système DCIM (Data Center Infrastructure Management, gestion de l'infrastructure de centre de données) via Modbus RS-485,
  • d'améliorer la précision globale des mesures d'énergie à l'aide d'un dispositif de mesure de classe 1 pour les courants, 0.5 pour les tensions, 2 pour les puissances et l'énergie.

La solution ABB

Les disjoncteurs ouverts Emax 2 offrent des performances personnalisées pour répondre aux exigences des installations d'aujourd'hui. Il existe quatre tailles compatibles avec des jeux de barres dont la longueur et la section ont été optimisées.
L'installation de 50 Emax 2 E1.2 jusqu'à 1600A, de 60 E2.2 jusqu'à 2500A et de 20 E4.2 jusqu'à 4000A a permis de réduire de 20 % l'encombrement des tableaux d'infrastructure électrique, ce qui représente un gain de 15 m² pour l'équipement informatique.
Ces résultats exceptionnels ont été obtenus grâce aux fonctionnalités uniques de l'Emax 2.

Les disjoncteurs Emax 2 ont été équipés du nouveau déclencheur Ekip Touch. Aucun autre déclencheur sur le marché ne peut garantir une précision de 1 % pour le courant (classe 1 selon la norme IEC 61557-12).
Toutes les mesures et tous les journaux d'historique des déclencheurs (événements, mesures, déclenchements) sont en permanence disponible dans le système DCIM, via Modbus RTU et par l'intermédiaire du module Ekip Com Modbus RS485 intégré.

Select region / language