Prise murale de données universelle

Pour dispositifs de communication analogiques et numériques.

dk-uae

Une prise de données universelle est un boîtier de raccordement de terminaison conforme à la norme RJ.

Les prises de données universelles sont destinées aux appareils de communication analogique et numérique tels que les téléphones et les cartes RNIS. Dotées d'une ou deux prises, elles sont compatibles avec les fiches RJ45 (aussi appelés prises modulaires), RJ11 et RJ12. Les unités à deux prises peuvent être commutées séparément ou en parallèle. Chaque position de la prise peut transmettre un signal intégral (8 contacts) ou utiliser seulement 4 contacts (dans ce cas, ce sont les quatre positions intérieures).

La désignation de la prise de données universelle dépend du nombre de prises et du type de commutation adopté.

Solutions pour l'industrie.


Les réseaux de données des sociétés permettent d'utiliser un nombre variable de périphériques, ce qui signifie notamment que le matériel utilisé pour les connexions de données doit également suivre la tendance d'innovation rapide du secteur.

pl-dk-uae-01-abb

Les prises de données universelles Busch-Jaeger sont disponibles en différents modèles, dont:

  • Prise de données universelle
    (1 connecteur femelle, 8 positions)
  • Prise de données universelle avec sortie vers le bas
    (2 connecteurs femelles commutés en parallèle, 2 x 8 (8) positions)
  • Prise de données universelle avec sortie vers le bas
    (2 connecteurs femelles commutés en parallèle, 8/8 (8) positions)
  • Prise de données universelle, RJ45, cat. 5e, blindée
    (1 connecteur femelle, 8 (8) positions)
  • Prise de données universelle, RJ45, cat. 5e, blindée
    (2 connecteurs femelles, 8/8 (8) positions)
  • Prise de données universelle, RJ45, cat. 6A iso, blindée
    (1 connecteur femelle, 8 (8) positions)
  • • Prise de données universelle, RJ45, cat. 6A iso, blindée
    (2 connecteurs femelles, 8/8 (8) positions)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language