Les enjoliveurs de l'unité de raccordement VGA sont disponibles en blanc, blanc alpin et gris.
Principaux avantages
- L'adaptateur de communication VGA ABB/Busch-Jaeger permet de transmettre des données vidéo analogiques entre un PC ou un ordinateur portable et un dispositif d'affichage (moniteur ou vidéoprojecteur)
- Multiples options de connexion
- Compatible avec différentes gammes d'interrupteurs
Principales fonctionnalités
- Installation encastrée
- L'adaptateur est aussi parfaitement compatible HD (1 920 x 1 080 pixels)
- L'adaptateur est compatible avec les câbles VGA à 15 broches