Adaptateur USB pour prise de courant

L'outil idéal pour recharger les batteries.

p01-usb-netzteil

Désormais, vous pouvez recharger vos smartphones, tablettes, appareils photo ou lecteurs MP3 au même endroit.

Grâce au nouvel adaptateur USB pour prise de courant. Adieu le temps perdu à chercher le chargeur USB idoine, doté du bon adaptateur et du bon câble ! L'adaptateur permet de recharger deux téléphones mobiles, appareils photo numériques ou appareils similaires fonctionnant sur batterie. Recharger vos appareils n'a jamais été aussi simple !

pl-usb-netzteil-01

Principaux avantages

  • L'adaptateur USB pour prise de courant sert à recharger les appareils de grande taille
  • Il permet de recharger deux téléphones mobiles, appareils photo numériques ou appareils similaires fonctionnant sur batterie
  • Il utilise les câbles de recharge USB généralement fournis avec les appareils.

Principales fonctionnalités

  • Une sortie : courant de recharge jusqu'à 1 400 mA
  • Deux sorties : courant de recharge jusqu'à 700 mA
  • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language