Variateur d'intensité rotatif Busch

Un classique moderne.

di-dreh

Le contrôle de la lumière en un clin d'œil grâce à un bouton rotatif classique et pratique dont l'utilité saute immédiatement aux yeux.

Son fonctionnement est évident, même pour les non-initiés : il suffit d'appuyer sur le bouton rotatif, puis d'augmenter ou d'atténuer la luminosité. Cet élément s'intègre facilement aux commutateurs doubles ou intermédiaires.

Le bouton rotatif du variateur d'intensité classique peut être éclairé lorsqu'il est désactivé, afin d'être facilement repérable dans la pénombre.

Tournées vers l'avenir. Unités Busch-Dimmer® pour LED.

Les lampes à LED sont des produits extrêmement modernes, qui permettent de repenser l'utilisation de la lumière en ne consommant qu'un cinquième de l'énergie des lampes conventionnelles. Seul problème : jusqu'ici, nul n'avait jamais réussi à varier leur intensité. En coopération avec Philips, numéro un sur le marché des lampes à LED, Busch-Jaeger a développé des variateurs d'intensité de pointe basés sur des transistors et parfaitement compatibles avec ces ampoules à haut rendement (par exemple, les LED Philips modernes enregistrent les mêmes résultats que les ampoules à incandescence conventionnelles). Totalement silencieux, ces variateurs sont parfaitement adaptés à une installation en mur creux.

pl-di-dreh-01

Fonction de mémorisation.


Extrêmement pratique et intelligent, ce variateur d'intensité propose en même temps trois fonctions particulièrement utiles : activation au dernier niveau de luminosité utilisé simplement en appuyant sur le bouton, activation à la luminosité minimale en tournant le variateur d'un quart de tour vers la gauche puis en appuyant sur le bouton, et activation à la luminosité maximale en tournant le variateur d'un quart de tour vers la droite puis en appuyant sur le bouton. Jamais commande de la lumière n'avait été si simple et efficace.

pl-di-dreh-03-abb

Possibilités d'extension.


Les unités d’extension Busch-Dimmer®, compatibles avec les circuits de commutation doubles et intermédiaires existants, permettent d’installer jusqu'à cinq éléments de commande rotatifs destinés à contrôler des ampoules spécifiques. Et le meilleur est à venir : les variateurs d'intensité et les unités d'extension fonctionnent exactement de la même manière. La fonction de mémorisation reste elle aussi identique.

pl-di-dreh-04

Mise à niveau simplifiée.


Avec Busch-Jaeger, vous n'obtenez que le meilleur. En effet, même les interrupteurs conventionnels à deux commutateurs peuvent être équipés d'un variateur d'intensité sans avoir recours à de lourdes modifications structurelles. Deux versions sont disponibles. En appuyant sur le bouton d'atténuation d'un variateur d'intensité à commutateur, une charge supplémentaire (6 A maxi) peut être ajoutée, comme par exemple une deuxième lampe. Sur un variateur d'intensité double, chaque commutateur commande une lampe : une pression rapide pour allumer et éteindre, une longue pression pour faire varier l'intensité.

pl-di-dreh-05-abb

Principaux avantages

  • Il suffit d'appuyer sur le bouton rotatif, puis d'augmenter ou d'atténuer la luminosité
  • Facile à intégrer aux commutateurs doubles ou intermédiaires
  • Le bouton rotatif du variateur d'intensité classique peut être éclairé lorsqu'il est désactivé, afin d'être facilement repérable dans la pénombre.

Principales fonctionnalités

  • Luminosité minimale : un quart de tour vers la gauche puis appuyer sur le bouton
  • Dernière luminosité : appuyer sur le bouton
  • Luminosité maximale : un quart de tour vers la droite puis appuyer sur le bouton

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language