Sources Centrales - SCB

Sources Centrales à courant continu type permanent

Références    Code Dimension (L x l x p mm) Débit d'air (m3/h)  Poids (kg) Pose  Notice
SCB 24/360   331 005 730 x 245 x 665
NC 40 Murale  
SCB 48/80   332 001 730 x 245 x 665 NC 30 Murale
SCB 48/110   332 000 730 x 245 x 665
NC 30 Murale 
SCB 48/240   332 002 730 x 245 x 665
0,15 30 Murale 
SCB 48/360   332 003 730 x 245 x 665 0,15 35 Murale
SCB 48/400   332 004 730 x 245 x 665
0,15 45 Murale
SCB 48/480   332 005 730 x 245 x 665 0,15 40 Murale 
SCB 48/600   332 006 730 x 245 x 665
0,15 65 Murale
SCB 48/720   332 007 730 x 245 x 665
0,225 70 Murale
SCB 48/800   332 008 730 x 245 x 665  0,225 85 Murale
SCB 48/960   332 009 730 x 245 x 665 0,30 90 Murale
SCB 48/1200   332 010 730 x 245 x 665 0,375 125 Murale
SCB 48/1440   332 011 925 x 480 x 1320 0,45 125 Au sol
SCB 48/1800   332 012  925 x 480 x 1320 0,60 155 Au sol
SCB 48/2160   332 013 925 x 480 x 1320 0,60 165  Au sol
SCB 48/2600   332 014  925 x 480 x 1320 0,75  200 Au sol
SCB 48/3000   332 015 925 x 480 x 1320 1,125 290 Au sol
SCB 48/3600   332 016 925 x 480 x 1320 1,125 310 Au sol  
SCB 48/240 - 6 heures   332 602 730 x 245 x 665
NC Nous consulter Murale
SCB 48/720 - 6 heures
  332 607 730 x 245 x 665
NC Nous consulter
Murale
SCB 48/960 - 6 heures
  332 608 925 x 480 x 1320
NC Nous consulter
Au sol
SCB 48/2100 - 6 heures
  332 021 925 x 480 x 1320
NC Nous consulter
Au sol
SCB 110/2300
  333 006 925 x 480 x 1320
NC 204 Au sol
SCB 110/3300   333 007  925 x 480 x 1320 1,20 310 Au sol
730 x 245 x 665
730 x 245 x 665
730 x 245 x 665

Options pour sources centrale :


Plan de câblage :

Select region / language