Gaine Technique de Logement saillie


La Gaine Technique de Logement (GTL) regroupe en un seul
emplacement :

  • Toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance et de communication
  • Les matériels électriques du coeur de l'installation tels qu'appareils de contrôle, de commande et de protection, de connexion et de dérivation, etc.
  • Les équipements des applications de communication, de télécommunication et domotique.

Principaux avantages
  • Les coffrets 13 et 18 modules se fixent directement sur les supports de fixation livrés avec le kit goulotte. Fixation facile et sécurisée des coffrets pour un maintien parfait.
  • La mini goulotte de séparation 40x40 permet d'isoler dans une cloison séparée l'arrivée EDF.
  • Les accessoires de finition offrent à votre installation la signature d'un travail réussi.
  • Les nouveaux supports de coffret servent également d'agrafes de maintien des câbles. Le même produit permet désormais de fixer les coffrets et maintenir les câbles.
  • L'offre de coffret et de goulotte GTL 18 modules est la solution parfaite pour respecter l'imposition de la loi handicap.
Gaine_Technique_de_Logement_saillie_4
Logo-recylcage-environnement-ok

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language